Aprisa AI
Aprisas inbyggda AI-drivna teknik utökar Siemens AI-ledning för industriell kvalitet. Aprisa AI ökar produktiviteten hos designteam med Gen AI Assist, och automatiserar det digitala implementeringsarbetsflödet.
Aprisas digitala implementering är en RTL-till-GDS-lösning som erbjuder fullständig syntes och plats-och-route-funktionalitet för hierarkiska konstruktioner på högsta nivå och implementering på blocknivå. Dess korrelation av bandkvalitet med signeringsverktyg, både för STA-timing och DRC, minskar designstängning och säkerställer optimal prestanda, effekt och yta (PPA).
Aprisa erbjuder komplett RTL-till-GDS-stöd inklusive fysiskt medveten RTL-syntes. Dess detaljruttcentrerade arkitektur med enhetlig hierarkisk datamodell och delade grundmotorer, plus inbyggd AI-teknik, ger snabbare och mer förutsägbar PPA-stängning och snabb ökning av produktiviteten.
Aprisa erbjuder komplett funktionalitet för hierarkisk design på högsta nivå och implementering på blocknivå för komplexa digitala mönster. Dess detaljruttcentrerade arkitektur, enhetliga hierarkiska datamodell och delade grundmotorer möjliggör snabb designstängning och optimal resultatkvalitet (QoR).
Aprisas detaljorienterade ruttcentrerade arkitektur och enhetliga hierarkiska datamodell möjliggör effektiv och frekvent kommunikation mellan fysiskt medveten RTL-syntes, placeringsoptimering, CTS-optimering och detaljerad routing för förbättrad resultatkvalitet, minskade iterationer och snabbare designkonvergens.
In-hierarkioptimering (iHO) utför tidsstängning på toppnivå och blocknivå samtidigt, vilket eliminerar behovet av tidsbudgetering eller designplattning. Detta gör det möjligt att minimera antalet ECO-iterationer, vilket resulterar i en minskning av tidpunkten för stängning, från veckor till dagar.

Aprisa AI ökar produktiviteten med 10 gånger för designers, med ML /RL-teknik för designutforskning, generativ AI för verktygskunskap och kommandoexekveringshjälp och AI-agenter för ansträngningsintensiva designuppgifter. Dess intelligenta inställningsalgoritmer konvergerar till den bästa implementeringsstrategin, samtidigt som de använder datorresurser 3 gånger mer effektivt, uppnår 10% bättre design-PPA och minskar projektets tid till tapeout.

Aprisa levererar optimal PPA direkt från förpackningen. Detta hjälper fysiska designers att minska ansträngningen vid varje steg i RTL-till-GDS-flödet och uppnå snabbare time-to-market.
Aprisa upprätthåller detaljerad routningsinformation om de kritiska näten genom hela RTL-till-GDS-flödet, vilket minskar antalet designutterationer och uppnår snabbare designstängning.
Aprisa AI omdefinierar RTL-till-GDS digital implementering genom att sömlöst integrera AI i kärnan i flödet. Automatisk designutforskning, inbyggt gränssnitt för naturligt språk och AI Agent-funktioner för att öka produktiviteten.
Aprisas korrelation med branschens standardsigneringsverktyg uppnår design-PPA snabbare genom att eliminera behovet av extra skyddsband och minska antalet ECO-iterationer, vilket resulterar i kortare tid för signeringsstängning.
PowerFirst-läget i Aprisa gör det möjligt för designers att implementera för bästa effekt först och sedan konvergera med bästa prestanda. Denna teknik ger bättre effekt för kraftcentrerade konstruktioner, utan att offra prestanda.
Oavsett om fysiska designers vill implementera mycket komplexa mönster eller tapeout på kortast möjliga tid, arbetar Aprisa mestadels out-of-the-box för att leverera de PPA- och designmätvärden som är viktigast, för ett givet digitalt IC-designprojekt.

Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!