Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Översikt

Analog FastSPICE Plattform

AFS-plattformen är Foundry-certifierad och levererar nm SPICE-noggrannhet >5x snabbare än traditionella SPICE och >2x snabbare än parallella SPICE-simulatorer. Erbjuder den snabbaste nm-kretsverifieringsplattformen för analog, RF, blandad signal, och anpassade digitala kretsar. Nu ingår ny eXtreme-teknik.


Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Analog FastSPICE
Analog FastSPICE Medel

Utvalda resurser

En ikon med en blå vattendroppe och en vit kontur av en bok.

Anpassad IC-verifieringsblogg

Läs det senaste inom Custom IC Verification nyheter, händelser, och teknik på vår blogg.

Viktiga funktioner

Analog FastSPICE Plattform

Med gjutercertifierad noggrannhet levererar AFS SPICE-nanometer noggrannhet > 5x snabbare än traditionella SPICE och > 2x snabbare än parallella SPICE-simulatorer. För stora kretsar efter layout levererar den nya AFS eXtreme-tekniken en kapacitet på över 100 M element och >3x snabbare än simulatorer efter layout.

Snabbaste nanometer-exakta kretssimulering

  • Certifierad enligt FinFET-process av ledande gjuterier
  • > 5 gånger snabbare än traditionell SPICE
  • > 2x snabbare än parallell SPICE
  • AFS eXtreme-teknik tillgänglig utan extra kostnad
Rendering av nanometerkretsverifieringssimulering

Snabbaste mixed-signal simulering

  • Stöder alla ledande digitala lösare
  • Bästa
  • användbarhet i klassen, vilket möjliggör maximal återanvändning av verifieringsinfrastruktur
  • Avancerade verifierings- och felsökningsfunktioner för att förbättra verifieringstäckningen
Konstnärlig återgivning av kretsverifiering

Snabbast variationsmedveten design och verifiering

  • Förbättrad designkvalitet och SPIC
  • E-korrekt, hög sigmaverifiering
  • > 1000 gånger snabbare än brute-force-simulering
  • Lätt att använda och distribuera
Konstnärlig återgivning av AMS Solido Variation Designer

Redo att prata med någon idag?

Vi står redo att svara på dina frågor.

Kontakta vårt säljteam 1-800-547-3000

Gå med i IC-designcommunityn

Delta i diskussionen om nya ämnen, funktioner, innehåll och tekniska experter.

Utbildning och support

Få tillgång till detaljerade användarapplikationsanteckningar, utbildningsresurser och mer.

EDA-konsultation

Hjälper dig att uppnå maximal affärseffekt genom att hantera komplexa teknik- och företagsutmaningar med en unik blandning av utvecklings- och designerfarenhet och metodexpertis.