Vad är HBM (High Bandwidth Memory) integration?
High Bandwidth Memory (HBM) integration i IC-paketdesign avser införlivandet av HBM-teknik i förpackningen av IC. Detta innebär att utforma paketet för att rymma HBM-minnesmoduler, som staplas vertikalt på IC-matrisen.
Varför minnesintegration med hög bandbredd är viktigt
Mindre formfaktor
Hög bandbreddsintegration (HBM) resulterar i väsentligt mindre formfaktorer än DDR.
Prestanda
HBM erbjuder förbättrad prestanda jämfört med traditionella minnetekniker som DDR (Double Data Rate) och SDRAM.
Energieffektivitet
High Bandwidth Memories exceptionella energieffektivitet gör det till det bästa valet för ett brett spektrum av applikationer.
Integrering av minne med hög bandbredd (HBM)
Läs mer om effektiva integrationsfunktioner för minne med hög bandbredd (HBM) som tillhandahålls med Xpedition Package Designer för IC-förpackningsdesign. Specifikt kommer du att se en demo av vår patenterade ”skiss” -routerteknik.
Hög bandbreddminne (HBM) med XPd
I den här korta 1-minutsvideon kommer du att se en demonstration av Xpedition Package Designers patenterade ”skiss” -router som används på ett minnesgränssnitt med hög bandbredd (HBM). Detta är bara ett sätt som vår programvara stöder High Bandwidth Memory integration.