Få upp till 30% rabatt på din designcykel
xPD är utformad för fysisk design, verifiering och modellering av avancerade halvledarförpackningstekniker.
Dagens multi-chiplet/ASIC-paket använder vanligtvis substrat för höghastighetsintegration och paket BGA för anslutning till kretskortet. Denna montering överstiger ofta en miljon eller fler totala stift. Det är avgörande att dina IC-förpackningsverktyg kan hantera kapaciteten och leverera produktivitet och användbarhet.
Xpedition Substratintegrator och Xpedition Package Designer har utformats för att leverera produktivitetsprestanda på miljoner stift plus-mönster.

Läs mer om IC-förpackningsdesigners produktivitet och effektivitetsfunktioner och fördelar.

xPD är utformad för fysisk design, verifiering och modellering av avancerade halvledarförpackningstekniker.
Stöd för prestanda och designkapacitet för prototypning och planering av ultrahöga stiftantal konstruktioner. Se hur en enhet med 1 miljon stift med 4000-stifts regioner tar mindre än 30 sekunder att konstruera.