Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ladda ner produktbroschyren här

Läs mer om produktens funktioner och funktioner.

Varför Turing Cooling AI BOX 2.0?

Turing Cooling AI Box använder edge control, AI och big data-teknik för att stärka byggnadens HVAC-system, vilket driver energieffektivitetsrevolutionen i kylanläggningen. Det kan exakt förutsäga kylbehov baserat på historiska data, uppnå helautomatiserad drift utan mänsklig inblandning och intelligent schemalägga utrustningsparametrar för att uppnå optimal övergripande systemeffektivitet.

27-AI Box P ST80 XX 03711V

Använd AI för att lösa förvärvsutmaningar

Siemens inkluderande AI-teknik injicerar viktiga AI-höjdpunkter i partnernas lösningar. AI hjälper till att förbättra marknadens konkurrenskraft och effektivt utöka företagskundgrupper, vilket gör att kundförvärv inte längre är en huvudvärk.

Fem kärnfunktioner för att öka effektiviteten

Med fem nyckelfunktioner — topologimodellering, datarengöring och färdigställande, belastningsprognoser, hybridfysik + datamodeller och global optimering — utnyttjar AI Box energibesparingspotentialen hos kylanläggningar med en blygsam investering.

Snabbt genomförande

Förkorta implementeringscykeln drastiskt. Det tar bara tre dagar att distribuera och starta AI-systemet. Starta affärsmarknadsföring snabbare och implementera energisparande lösningar snabbt.

Utvalda funktioner

1:1 topologimodellering

1:1 replikering av utrustningskvantitet på plats, anslutningar och motsvarande relationer. AI anpassar sig till varje projekt snarare än att tillhandahålla generiska värden, vilket säkerställer att alla utdataresultat är körbara och verkligen implementerbara på plats.

27-ai-box-kapacitet-topologi-modellering-för-projektspecific-promo-640x480

Hybrid fysik och datamodell

AI Box antar en hybridfysik- och datadriven modell som täcker 4 utrustningstyper och 5 kärnmodeller som inkluderar en utrustningseffektmodell och en kyltorns värmeväxlingsmodell. Systemet lär sig själv kontinuerligt att anpassa sig till dynamiska förändringar i miljö, belastning och utrustningseffektivitet.

27-ai-box-kapacitet-hybrid-fysik-och-datamodell-promo-640x480

Time-för-timmes belastningsprognos

Baserat på framtida efterfrågan optimerar AI parametrar i förväg, undviker missmatchning mellan utbud och efterfrågan och minskar onödig energiförbrukning.

27-ai-box-kapacitet-timnivå-belastningsprognos-förproaktiv justering-promo-640x480

Säkerhetsgränser samtidigt som du sparar energi

AI-boxen begränsas av nästan 15 säkerhetsgränser (vattentemperatur, frekvens och mer). Den anpassar sig till 32 arbetslägen (fast/variabel frekvens) utan falska energibesparande data.

turing-kylboxa-ai-balansering-säkerhet-och-verklig-energispara-promo-640x480

Utforska ytterligare resurser och relaterade produkter