Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför elektroniska spjällställdon med fjäderretur?

Våra elektroniska fjäderreturspjällställdon ger tillförlitlig styrning för VVS-system. De erbjuder vridmoment från 20 till 160 lb-in, idealiska för ekonomiserdämpare, takaggregat och styrning av luftbehandlingsenheter för effektiv luftflödeshantering. Leverera effektiv och säker ventilation med våra energieffektiva ställdon. Ta itu med exakt luftflödeshantering och kritiska säkerhetsbehov med snabb 15 sekunders fjäderåtergång. Detta stänger spjäll snabbt för att öka säkerheten och optimera energianvändningen. Förbli kompatibel med våra plenumklassade ställdon. En patenterad självcentrerande axeladapter förhindrar glidning, sparar installationstid och minskar underhållet. Dessa ställdon är klassade för över 100 000 fullslagscykler och ger långsiktig prestanda och minimerar driftstörningar.

Viktiga fördelar

Påskynda projektets slutförande

Minimera installationsarbetet med vår patenterade självcentrerande axeladapter. Den här funktionen ger en snabb och säker passform för att påskynda projekttidslinjer för dina fastighetshanteringssystem.

Fungerar kontinuerligt

Förlita dig på ställdon som är klassade för över 100 000 fullslagscykler och 5 miljoner omplaceringar på utvalda modeller. Vår design ger långsiktig hållbarhet och konsekvent prestanda för kritiska VVS-applikationer.

Optimera olika enheter

Integrera våra ställdon sömlöst i ekonomiserdämpare, takaggregat och luftkonditioneringsenheter. Manuell åsidosättningskapacitet på de flesta modeller ger väsentlig kontroll under strömavbrott och driftskontinuitet.

UTVALDA FUNKTIONER