Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Non-Spring Return?

Siemens OpenAir fjäderfria returspjällställdon ger tillförlitlig, energieffektiv styrning med vridmoment från 44 till 310 lb‑in, valbara 0-10 V- eller 2—10 V-signaler och en patenterad självcentrerande axeladapter som förhindrar glidning. Förbättrade modeller lägger till längre cykelbetyg för varaktig prestanda.

Portfölj

  • GDE — 44 pund
  • GLB — 88 pund
  • GEB — 132 pund
  • GBB — 221 pund
  • GIB — 310 pund
En bild av ett digitalt verktygsgränssnitt för HVAC-systemintegration med olika ikoner och knappar.

Viktiga fördelar

Påskynda installationen

Patenterad självcentrerande axeladapter, prefabrikerade alternativ och manuell överstyrning hjälper tekniker att montera och sätta i drift snabbare med konsekventa resultat.

Förbättra energieffektiviteten

Låg strömförbrukning med exakta 0—10 V eller 2—10 V styrsignaler minskar energianvändningen samtidigt som komfort och stabilitet bibehålls.

Skala över fler applikationer

Momenttäckning från 44 till 310 lb‑in passar VAV-lådor, förbikopplings- och isoleringsspjäll, takaggregat och AHU:er med pålitlig prestanda.

Utvalda funktioner