Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Dynamic hydronic?

Dynamic hydronic balancing är en metod som används i HVAC-system för att optimera fördelningen av vatten i en byggnads värme- och kylsystem. Dynamic hydronic balancing anpassar sig efter varierande belastningsförhållanden, så att du har konsekvent vattenflöde och differenstryck över hela systemet.

Siemens dynamiska ventiler minskar HVAC-energianvändningen genom att optimera flödet, öka effektiviteten och säkerställa komfort. PICV (tryckoberoende reglerventiler) och Intelligent Valve ger ytterligare besparingar genom energimätning och hydronisk expertis. Detta leder till:

  • Minskat energiavfall
  • Förbättrad komfort
  • Snabbt och enkelt produktval utan behov av komplexa hydroniska beräkningar

Viktiga fördelar

Förenkla systemutformningen för planerare

  • Inga komplexa tryckförluster och ventilauktoritetsberäkningar
  • Snabbt produktval (endast flöde behövs)
  • Energibesparingar genom automatisk, permanent hydronisk balansering
  • Ett dynamiskt balanserat system under alla driftsförhållanden

Undvik att lägga till extra komponenter för installatörer

  • Inga ytterligare flödesreglerande ventiler eller balanseringsventiler behövs
  • Enkel installation och minskad driftsättningstid
  • Idrifttagning i etapper ger flexibilitet

Minska energi- och utrustningskostnaderna för fastighetsägare

  • Öka energieffektiviteten i din byggnad
  • Minska driftskostnaderna för pumpning och kylaggregat/panna.
  • Upp till 30% energibesparing genom automatisk, permanent hydronisk balansering

Utforska resurser och relaterade produkter

Titta

Video | Intelligent ventilinstallation

Video | Intelligent ventildrift — Komfortenergi

Video | Intelligent ventildrift — Optimering

Ladda ner

Applikationen | PICV-appen på iTunes

Applikationen | PICV-appen på Google Play

Lyssna

Podcast | Hydronics podcast