Marknadsledande effektivitet för HVAC för bostäder
S400s flexibla design förkortar FoU-tiden. SmartHMI ger installatörer och slutkunder lättillgänglig information.
Den Climatix systemet gör det möjligt för HVAC-OEM-tillverkare att förnya värmepumpslösningar på ett strömlinjeformat, öppet och miljövänligt sätt. Siemens Climatix S400-styrenheten utökar utrustningsautomatiseringsfunktionerna för bostadstillämpningar.
S400s modulära design gör det möjligt att använda den i skalbara värmepumpsapplikationer. Med inbyggd molnanslutning underlättar styrenheten fjärråtkomst till värmepumpen, vilket ger fullständig transparens för OEM-tillverkare eller tjänsteleverantörer och möjliggör snabba, kostnadseffektiva svar. Det öppnar också vägar för nya framåtblickande erbjudanden, till exempel ”uppvärmning som en tjänst”.
Med Siemens EcoTech-märkning belyser S400 Siemens engagemang för hållbarhet. Dess innovativa design ger flexibilitet och effektivitet till olika HVAC-system.
S400s flexibla design förkortar FoU-tiden. SmartHMI ger installatörer och slutkunder lättillgänglig information.
Climatix S400 möjliggör digitala tjänster med Climatic IC och anslutning till tredjeparts energiövervakningstjänster via API. På plats kan S400 integreras via kommunikationsprotokoll av branschstandard, inklusive BACnet och Modbus.
S400s modulsystem gör att du kan börja med det väsentliga och expandera efter behov. Basstyrenheten ger en solid grund, och ytterligare I/O-förlängningsmoduler kan kopplas för att förbättra kapaciteten.