Leverera två sekunders körtid
Uppnå snabba öppnings- och stängningsprestanda för att uppfylla stränga luftflödes- och säkerhetskrav.
OpenAir-snabbverkande spjällställdon ger två sekunders respons för exakt luftflöde och livsäkerhetskontroll i kritiska utrymmen. De är konstruerade för 24 VAC/DC-drift med universella signaler och kabeldragning, installeras snabbt och fungerar pålitligt.Portfolio (snabbverkande serie):
Svara på två sekunder för att upprätthålla rumstryck och säkerhet i dragkåpor och andra kritiska miljöer.
Använd kabeldragning med full kapacitet och en design som stöder snabb idrifttagning för tillförlitlig prestanda i krävande utrymmen.
Välj felsäker eller felsäker drift med 2-läges, flytande signaler, 0—10 V, 2—10 V eller 4—20 mA för sömlös integration.
Uppnå snabba öppnings- och stängningsprestanda för att uppfylla stränga luftflödes- och säkerhetskrav.
Förlita dig på robust manövreringskraft anpassad för labb-, matnings- och avgasspjäll.
Använd kabeldragning med 24 VAC/DC-drift för att uppfylla byggnadsstandarder utan kompromisser.