Enkel integrering
Anslut BACnet MS/TP-enhet för HVAC-behov. Använd temperatur/fuktighetssensorer, pekskärm och konfigurerbar IAQ. Stöd konventionella/värmepumpsystem med 7-dagars schemaläggare och COV för BMS-integration.
Siemens kommunicerande väggmonterade termostater ger avancerade temperatur- och luftfuktighetskontroller för HVAC-applikationer. Integrera dessa mångsidiga enheter i kommersiella och universella inställningar för att förbättra komforten och optimera byggnadsprestanda.
Behåll optimala inomhusmiljöer och hantera energiförbrukningen effektivt. Våra termostater ger exakt kontroll över temperatur, luftfuktighet och inomhusluftkvalitet. Förhindra mögeltillväxt från dålig luftcirkulation, säkerställa friskare utrymmen för de boende och minska driftskostnaderna.
Stöd konventionella RTU- och värmepumpsapplikationer i flera steg med en modern tunn design.
Förenkla installation och idrifttagning med guidens inställningar. Använd tre multifunktionella ingångar för nyckelkort, extern temperatur, värme/kylväxling, fönsterkontakt och närvarodetektering.
Kontrollera komforten och skydda mot mögel med vår kostnadseffektiva fläkttermostat. Förbättra inomhusluftkvaliteten för att upprätthålla en hälsosammare byggmiljö.
Anslut BACnet MS/TP-enhet för HVAC-behov. Använd temperatur/fuktighetssensorer, pekskärm och konfigurerbar IAQ. Stöd konventionella/värmepumpsystem med 7-dagars schemaläggare och COV för BMS-integration.
Integrera vår fläkttermostat i BACnet MS/TP-system för kommersiellt bruk. Styr 16 typer av två- och fyrrörsfläktspolar via på/av och modulerande signaler.
Implementera mögelskyddsfunktionen för att förbättra inomhusluftkvaliteten. Eliminera mögeltillväxt och skador från fukt orsakad av dålig luftcirkulation.