Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Climatix?

Climatix är en komplett HVAC-styrningslösning för OEM-tillverkare som kombinerar automationsstyrenheter, en molnplattform och ett smart HMI-koncept i ett integrerat ekosystem. Den ingår i Siemens Xcelerator-portföljen och spänner över tre styrenhetsserier — den prisbelönta S400 för bostadstillämpningar, C400 för maximal funktionalitet på minimalt utrymme och C600 för de mest krävande anläggningarna och utrustningen.

Inbyggd molnanslutning via Climatix IC ger en flexibel, öppen plattform för att utnyttja insamlad data, med ett öppet API för tredjepartsintegration. SmartHMI-lösningen levererar ett enhetligt gränssnitt över telefoner, surfplattor, datorer och inbyggda HMI från ett enda tekniskt arbetsflöde.

Viktiga fördelar

Snabba upp tiden till marknaden

Förkorta projekttidslinjer och minska kostnaderna med förkonstruerade sekvenser och modulär design som minimerar ingenjörsarbetet, vilket möjliggör snabb integration och snabb driftsättning för OEM-tillverkare.

Driva hållbar energiprestanda

Leverera de högsta nivåerna av energieffektivitet för VVS-utrustning genom kontinuerlig övervakning, förutsägbart underhåll och datadriven optimering.

Anslut din installerade bas helt enkelt

Utnyttja inbyggd molnanslutning via Climatix IC för säker fjärrövervakning, diagnostik och hantering av flera platser, förbättra serviceberedskapen och låsa upp nya digitala affärsmodeller.

Utvalda funktioner

Vanliga frågor

Kom igång