Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

AerialView Industrial Reporting Software drivs av Hi-Mak

En stark OT-partner för Siemens Automation and Drives verksamhet sedan 1993. Hi-MAK har utökat sin kompetens och kapacitet från Automation and Drive Systems and Solutions inom olika branschvertikaler och även gått in i utrymmet för IT/OT-integration med Industrial Edge-lösningar, Cybersecurity etc. De är redan våra lösningspartners för FA, PCS7 och Industrial Communications samt Expert Partner för Industrial Edge. Deras DI-affärsintäkter PY var cirka 3'2 miljoner euro, under FY24 är deras YTD P10-prestation redan över 3'0 miljoner euro

Varför AerialView 3.0 - Konfigurerbar anpassad rapportering?

PLC- och SCADA-system genererar en stor mängd data, detta är inte alltid lätt att kontextualisera i ett format som kunden lätt kan förstå. AerialView tillhandahåller en plattform för att ansluta flera datakällor och skapa användardefinierade rapporteringsmallar, för att utlösa schemalagda rapporter och rapporter på begäran, allt stöds av en konfigurerbar ingenjörsmiljö för att skapa dina egna rapporteringsmallar. Tillgången till dessa rapporter är webbaserad för enkel åtkomst till data över anläggningens LAN-nätverk. AerialView v3.0 Webbaserad Industrial Reporting Software är den perfekta lösningen för att konfigurera och generera anpassade rapporter för dina automationssystem. Med enkla anslutningar till Siemens PLC över S7 kan du skapa din egen databas, ansluta till en befintlig SQL-databas. Våra datakällverktygsanslutningar för icke-siemens PLC över Modbus TCP/IP och AB PLC för att ansluta andra system vid behov. AerialView kör framgångsrikt nära 100 licenser över hela världen.

Fördelar

  • Snabbare och bekvämare att generera MIS-rapporter
  • Webbaserat för enkel åtkomst till data
  • Ändra dina rapporter utan kunskap om IT-kodning

Utvalda funktioner

all

Generera skiftvisa, tidsutlösta rapporter i funktionen för automatisk e-post

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

Tillgång till SQL Database