Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Active Tester drivs av HCLTech

HCLtech är ett globalt teknikföretag, hem till mer än 219 000 anställda i 60 länder, som levererar branschledande funktioner centrerade kring digital, ingenjörskonst, moln och AI, som drivs av en bred portfölj av tekniska tjänster och produkter. Vi arbetar med kunder i alla större vertikaler och tillhandahåller branschlösningar för Financial Services, Tillverkning, Life Sciences och Healthcare, Technology and Services, Telecom och Media, Retail och CPG och Public Services. Konsoliderade intäkter från och med 12 månader som slutade juni 2024 uppgick till 13.4 miljarder dollar. För att lära dig hur vi kan öka framstegen åt dig, besök hcltech.com.

Varför Active Tester?

... vi har sett upp till 70% minskning av testarbetet för Teamcenterdriftsättningar.

Fördelar

  • Drastisk förbättring i kvalitet med Shift-Left
  • Förbättrad produktivitet
  • Betydande besparingar i tid och kostnad
  • Kodlös lösning gör det möjligt för befintliga QA-team med domänkunskap att automatisera testfall

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar

JDK 8 eller högre

Chrome-webbläsare

Selenburkar (öppen källkod)

Gurkaburkar (öppen källkod)

CI CD-applikation (tillval)