Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Layout & Workstation Planning-Plattform drivs av Halocline

Halocline är en mjukvarustart vars virtual reality-lösning med samma namn möjliggör skapandet av en realistisk virtuell fabrik. Industriingenjörer använder Halocline för att optimera tillverknings- och monteringsprocesser i den digitala tvillingen i sin fabrik. Detta leder till betydligt kortare planeringsfaser, bättre validering och effektivare produktionsprocesser.

Varför Ge ingenjörer möjlighet att planera digitalt, snabbare och kostnadseffektivt?

Skapa och optimera butiksgolv och arbetsytor på några minuter
Importera dina data, använd vårt bibliotek eller skapa 3D-geomitri i Halocline
Dela och diskutera din digitala fabrik med intressenter

Fördelar

  • Snabba upp produktionsprocesserna med 25%
    Lägre tid och kostnad för planeringsprocesser med 75%
  • Delad förståelse från början innebär att du upptäcker planeringsfel snabbare, sparar tid och håller en digital tvilling av din produktion - redo att användas i andra system.
  • Spara resekostnader
    Minska tiden till marknaden
    Kommunicera effektivare

Utvalda funktioner

Case Study

Smart Factory hyvlad i Halocline

Smart fabriksplanering på Witzenmann

23 700 m² yta och en toppmodern, hållbar smart fabrik måste planeras vid Witzenmanns tyska blyfabrik.

Verkliga applikationer

Select...
Automatisk MTM-analys genom VR-simulering

FESTO | Från arbetsplatsdesign till MTM-analys

Med Halocline löser FESTO utmaningen att tidigt validera komplexa monteringssystem.
75% snabbare än deras kartongverkstäder.