Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Spectrum Power Transmission Management?

Spectrum Power Transmission Management är ett integrerat mjukvarusystem för att hantera, orkestrera och optimera kraftöverföringsnät. Det ökar effektiviteten och motståndskraften i kraftöverföringsnät genom att använda all tillgänglig data på ett smart och strömlinjeformat sätt. Systemet ger en realtidsbedömning av nätets status, så att du kan utvärdera och välja optimala åtgärder för nätstabilitet.

Spectrum Power Transmission Management är säker genom design, med säkerhetsåtgärder i flera lager baserade på IEC 62443-3-3 och kontinuerligt underhåll. Den integreras sömlöst med IT-system i linje med internationella standarder. Spectrum Power-funktioner kan enkelt utökas med Gridscale X-moduler för framtidssäker flexibilitet.

Viktiga fördelar

Upprätthålla rutnätets stabilitet

Prognosera din nätstatus och utvärdera den i realtid för att identifiera optimala åtgärder med snabb förarvägledning. Håll dig medveten om larm, gränsöverträdelser, nätverksbegränsningar och väderpåverkan på belastning och förnybar produktion.

Säkerställ cybersäkerhet

Stärka cybersäkerheten och skydda juridisk och operativ integritet med en verifierad, standardiserad systeminställning. Upprätthålla kontinuerlig förbättring och regelefterlevnad genom regelbundna uppdateringar och korrigeringar.

Håll dig anpassningsbar

Anpassa dig snabbt till förändrade behov och prioriteringar med smidig projektinställning, snabb release-kadens i produktutveckling och inkrementella tekniska leveranser.

Utvalda funktioner