Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Gridscale X Prepay?

Gridscale X Prepay är en heltäckande energihanteringslösning som hjälper företag att skydda intäkterna och ger konsumenterna kontroll över sin energibudget. Det förbättrar kassaflödet genom att minska risken för osäkra skulder och avskrivningar genom skuldåtervinningsprogram. En unik central plånbok fungerar som en enda plats för att hantera allt, inklusive fjärruppdatering av tariffer på befintliga smarta mätare.

Viktiga fördelar

Integrera och anpassa med lätthet

Integrera Gridscale X Prepay smidigt i befintliga system. Den öppna arkitekturen låter dig anpassa och hantera flexibla tariffmodeller med minimal ansträngning och ger konsumenterna den flexibilitet de förväntar sig.

Gör betalningar transparenta och enkla

Hämta mätdata i realtid, tillämpa tariffer, uppdatera förbetalda saldon och hantera betalningar och skuldåtervinning. Kunder kan fylla på när som helst och spåra användning, kostnader och varningar via webb eller mobil självbetjäning.

Framtidssäkra din infrastruktur

Få ut det mesta av din infrastruktur Gridscale X Prepay växer allteftersom du växer, och som över 300 projekt intygar går det pålitligt, ökar lönsamheten och bygger förtroende genom att ge kunderna större kontroll och handlingsfrihet.

Utvalda funktioner

Vanliga frågor

Kom igång