Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Gridscale X Flexibility Manager

Distributionsnät är under ökande tryck från elektrifiering, datacenter och snabb tillväxt av distribuerade energiresurser. Traditionell förstärkning ensam kan inte hålla jämna steg med anslutningsbehovet och ökande komplexitet. Gridscale X Flexibility Manager hjälper operatörer att förutse överbelastning och proaktivt hantera flexibla resurser över nätverket.

Programvaran övervakar kontinuerligt nätförhållanden, förutsäger överbelastningar och identifierar flexibilitetsalternativ från anslutna tillgångar som elbilar, värmepumpar, batterier och distribuerad produktion. Genom att aktivera dessa resurser kan systemansvariga öka nätkapacitetsutnyttjandet med upp till 20 procent och minska förstärkningskostnaderna med upp till 40 procent samtidigt som driftstabiliteten bibehålls.

Viktiga fördelar

Förutse trängsel innan det händer

Övervaka kontinuerligt nätförhållanden och prognostisera överbelastningar för att vidta förebyggande åtgärder istället för att reagera på begränsningar.

Frigör kapaciteten i befintlig infrastruktur

Aktivera flexibilitet från DER för att öka nätutnyttjandet med upp till 20 procent utan att bygga nya linjer.

Minska förstärkningskostnaderna

Använd riktade flexibilitetsåtgärder för att skjuta upp uppgraderingar och minska behovet av nätinvesteringar med upp till 40 procent.

Utvalda funktioner

Upptäck hur andra använder Gridscale X Flexibility Manager

8eb47773-4c74-4f8c-b130-1ccec2111762 - KV-Flex-Manager-Operator

KNG-Kärnten Netz | Österrike förbereder nätet för stigande DER-efterfrågan

Med den snabba tillväxten av distribuerad produktion förbereder det österrikiska kraftverket, KNG, för närvarande att driva ett alltmer komplext och dynamiskt nät. I väntan på nya operativa och digitala möjligheter samarbetade KNG med Siemens för att tillsammans förnya en lösning, som kulminerade i lanseringen av Flexibility Manager.

Utforska resurser och relaterade produkter