Programvaran Gridscale X Dynamic Line Rating beräknar och förutspår luftledningskapacitet i realtid baserat på aktuella lokala väder- och omgivningsförhållanden. Öka ledningskapaciteten med 10 till 15% över 90% av tiden, vilket överbryggar klyftan mellan brådskande kapacitetsbehov och tidslinjer för förlängning av nätet.
Denna modulära, driftskompatibla lösning integreras i befintliga IT/OT-arbetsflöden för nätstyrningssystem och andra applikationer, vilket ger flexibilitet utan leverantörslåsning. Dynamic Line Rating är kompatibel med Spectrum Power och Gridscale X-portföljen för bättre operatörsvägledning och hög nätstabilitet.