Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför systemsäkerhet?

Siemens tillhandahåller nätverksautomationslösningar för att skydda digitaliserade elnät från cyberattacker. Dra nytta av snabbare driftsättning med standardiserade, IEC 62443-certifierade transformatorstationslösningar och processer som säkerställer maximal uppfyllelse av föreskrifterna. Våra lösningar är baserade på de senaste internationella cybersäkerhetsstandarderna, vilket ger en säker grund för implementering av digitalisering.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Viktiga fördelar

Påskynda driftsättningen med certifierade processer

Snabba upp projektutrullningen med IEC 62443-certifierade konstruktions- och integrationsarbetsflöden som standardiserar säkerheten för transformatorstationer och minskar implementeringsrisken.

Uppfyll lagkrav med tillförsikt

Möjliggör full överensstämmelse med internationella och regionala standarder — inklusive IEC 62443 och ISO/IEC 27001 — genom ett dokumenterat, granskbart säkerhetsramverk.

Möjliggör säker digitalisering i stor skala

Anta ny digital teknik och automatiseringsteknik på en säker grund konstruerad med en holistisk, heltäckande cybersäkerhetsmetod för energisystem.

Utvalda funktioner