Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Flygfoto över byggnader.
HOLISTISK CYBERSÄKERHET

Nätsäkerhet - Cyberskydd för transformatorstationer

Cybersäkerhet är ett mycket känsligt område som kräver en pålitlig partner. Siemens, med sin portfölj för Substation Automation and Protection, är det första företaget i världen att erhålla en certifiering med högsta möjliga mognadsnivå ML 4.

INDUSTRIELLA CYBERSÄKERHETSLÖSNINGAR

Säkerhet och hantering av kvalitetsnätet

Våra lösningar bygger på en solid grund: Expertis inom och kunskap om energiautomation, kundbehov och processer samt cybersäkerhet i enlighet med internationella standarder. Få skydd med flexibel och säker driftsättning med:

  • Product security-lösningar säkerställa säkra och driftskompatibla produkter
  • System security för fullt skyddade verksamheter och integrationsprocesser baserade på internationella säkerhetsstandarder
  • Nätsäkerhet Stödja implementeringen av cybersäkerhetsstandarder
  • Operational security för kraftsystem för att upprätthålla en systemsäkerhetsställning under hela sin livscykel
  • Cybersecurity för elektrifierings- och automationsprodukter
Man works with futuristic grid security system.

Utforska produkter

Siemens nätsäkerhetsprodukter utvecklas och utformas med kontinuerliga förbättringsprocesser och mätbara kvalitetsmål under hela utvecklingscykeln.

SIPROTEC och SICAM säkerhetsuppdateringsrapport

Den växande trenden mot nätverkssystem och standardiserade kommunikationsprotokoll och operativsystem, som drivs av behovet av att sänka infrastrukturkostnaderna och öka driftseffektiviteten, gör digitaliserade elnät mer sårbara för cyberattacker. Denna rapport ger en översikt över de senaste säkerhetsrelaterade produktuppdateringarna som släppts av Siemens för SIPROTEC- och SICAM-produktsortimentet.

Två proffs ser säkerhetsfördelar på en datorskärm.

Vanliga frågor

Varför använda säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) för energiautomationssystem?

Ett SIEM-system (Security Information and Event Management) utför följande uppgifter på ett skalbart sätt:

  • SIEM samlar centralt in säkerhetsrelevanta händelser och varningar från alla systemkomponenter på olika OT-platser (t.ex. transformatorstationer) och lagrar dem kontinuerligt i sin kronologiska ordning
  • SIEM stöds av platslokal beständighet och skydd av händelseinformationen i transformatorstationens syslog-servrar
  • All information utvärderas i SIEM för att minska buller i informationen, korrelera dem och upptäcka onormalt beteende hos /i systemen
  • Om SIEM upptäcker en attack eller en avvikelse utfärdas ett larmmeddelande och operatören meddelas omedelbart
  • SIEM kan användas för en kriminalteknisk analys och rapportering efter en cyberincident
  • Det är grunden för en omfattande insatspraxis som hjälper till att förhindra eller minimera skador på kritiska kraftsystemsoperationer från cyberincidenter

Upptäck möjligheterna