Varför VB1?
VB1 generator switchgear är en mångsidig lösning för parallellgenereringsenheter, som ofta används i vattenkraftverk och eftermonteringsprojekt. Kraftverk med flera generatorer eller hjälpmatare kräver hög kopplingskapacitet och effektivt utrymme. VB1:s flexibla, utbyggbara modulkoncept och kompakta design tillgodoser dessa behov. Anpassa VB1: s flexibla, utbyggbara modulkoncept till dina specifika behov och stöder effekt på upp till 140 MW. Uppnå hög personlig och operativ säkerhet med sin interna bågklassificering. Den kompakta, underhållsfria designen minskar utrymmet och sänker driftskostnaderna.
Viktiga fördelar
Optimera för flera generatorsystem
Hantera flera parallella generatorsystem och hjälpmatare. Optimera kraftdistributionen i komplexa anläggningsinställningar för förbättrad övergripande systemeffektivitet och driftsäkerhet för din anläggning.
Uppnå flexibla och anpassningsbara installationer
Implementera ett utbyggbart modulkoncept med en kompakt, anpassningsbar design. Installera ställverket inomhus eller utomhus och anpassa dig enkelt till dina specifika anläggningskrav och framtida expansionsbehov.
Minska driftskostnaderna med minimalt underhåll
Dra nytta av en underhållsfri design för att minska regelbundna servicebehov och tillhörande arbetskostnader. Detta sänker din totala ägandekostnad för kontinuerlig, pålitlig drift av elsystemet.
Kompakt och säkert: Upptäck fördelarna
Hantera höga nominella strömmar på ett tillförlitligt sätt
Använd en nominell nominell ström upp till 5 800 A för robust prestanda i krävande kraftproduktionsapplikationer. Leverera stabil och effektiv strömfördelning i dina system för att stödja kontinuerlig drift.

Säkerställa hög personlig och operativ säkerhet
Protect personal och drift med intern ljusbågsklassificering upp till IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Denna bågfeltestade design garanterar hög drifttillgänglighet för LSC 2A, vilket skyddar din infrastruktur och personal.

Integrera med olika anslutningsmetoder
Anslut sömlöst med kabel, busskanal, solid isolerad samlingsskena (SIB) och isolerad fasad samlingsskena (IPB). Integrera flexibelt i olika anläggningskonfigurationer och eftermonteringsprojekt.