Varför HB1-C?
HB1-C är ett generatorkretsbrytarsystem, en allt-i-ett-bultlösning för eftermonteringsprojekt upp till 72 kA. Den anpassar sig till kraftproduktionsapplikationer.
Eftermonteringsprojekt kämpar ofta med att integrera ny utrustning på grund av utrymme och designbegränsningar. Lös detta med HB1-C:s omfattande anpassning — montera den vertikalt eller horisontellt och justera dess I-form eller L-form för att matcha befintliga samlingsskenor för sömlös integration.
De kompakta dimensionerna på HB1-C matchar äldre GCB-gränssnitt, vilket förenklar uppgraderingar. Minska driftskostnaderna med upp till 75% med underhållsfri vakuumteknik. Förbättra säkerheten och efterlevnaden med integrerade huvudfrånskiljare och jordbrytare, som uppfyller IEC/IEEE 62271- 37-013:2021-standarder.