Varför HB1?
Det trefasiga slutna ställverket är kompakt, omfattande och drar nytta av 30 års erfarenhet av vakuumteknik. Den innehåller HB1-C-generatorbrytarmodulen som sin centrala komponent.
HB1 är ett avancerat generatorställverk som är utformat för att skydda generatorer och krafttransformatorer. Det ökar kraftverkets tillförlitlighet, förenklar driften och sänker kostnaderna. Den hanterar strömmar upp till 6 700 A och har en kortslutningsgrad på upp till 72 kA.
Detta system har en luftisolerad, metallinnesluten design som integrerar en vakuumgeneratorbrytare, huvudfrånskiljare, jordbrytare, ström- och spänningstransformatorer, överspänningsavledare och kondensatorer.