Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

FortiGate VM drivs av Fortinet

Fortinet grundades för mer än 20 år sedan i Sunnyvale, Kalifornien, och fortsätter att vara en drivkraft i utvecklingen av cybersäkerhet och konvergensen mellan nätverk och säkerhet. Att säkra människor, enheter och data överallt är vårt uppdrag. För detta ändamål är vår portfölj med över 50 produkter i företagsklass det största integrerade erbjudandet som finns tillgängligt och levererar beprövad cybersäkerhet överallt där du behöver det. Mer än 755 000 kunder litar på Fortinets lösningar, som är bland de mest använda, mest patenterade och mest validerade i branschen.

Varför FortiGate VM?

AI-drivna virtuella nästa generations brandväggar (vNGFW) för att skydda data, tillgångar och användare i fysiska, virtualiserade och molnmiljöer. FortiGate virtuella maskiner passar perfekt för att säkra kritisk infrastruktur (t.ex. byggnader, nät, järnvägar) eftersom de erbjuder en unik kombination av avancerad säkerhet, skalbarhet och flexibilitet. Deras förmåga att integreras sömlöst med VMware- och Hyper-V-miljöer gör dem till en kostnadseffektiv och framtidssäker lösning för att skydda kritisk infrastruktur. Genom att utnyttja FortiGate VMs kan organisationer uppnå robust cybersäkerhet samtidigt som operativ effektivitet och efterlevnad bibehålls.

Fördelar

  • Omfattande Security för kritisk infrastruktur
  • Skalbarhet och flexibilitet
  • Förenklad hantering och automatisering
  • Hög prestanda och låg latens
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Compliance och regelstöd

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter