Miljöanalys i realtid
Skanna och analysera miljön kontinuerligt i realtid för att lokalisera incidenter. Systemet utvärderar bilder av rök för att skilja mellan verkliga bränder och fenomen som ånga, rök och damm.
FDV202 FireCatcher-kameran är en videobranddetektor som upptäcker rök och låga, som fungerar som ett extra försvar utöver standarddetektorer. Spara viktig tid och upptäck bränder på ett tillförlitligt sätt.
Traditionell branddetektering kan misslyckas i stora, öppna ytor eller utrymmen med högt tak när rök försvinner. Våra videobranddetektorer upptäcker visuellt rök och lågor vid källan, även utan värmesignatur. En avancerad algoritm skannar och analyserar kontinuerligt miljön och skiljer verkliga bränder från fenomen som ånga eller damm.
Minska installationsarbetet med stödverktyg, flexibel montering och enkel integration med ditt system. Kontinuerlig övervakning ger brandskydd dygnet runt för att skydda ditt företag.
Upptäck rök och lågor vid källan, vilket eliminerar behovet av fysisk kontakt med rök eller värme. Få värdefull tid under utredningen, möjliggöra snabbare svar och minska potentiella skador.
Effektivisera hela processen för planering och installation av ditt videobranddetekteringssystem. Använd stödverktyg och flexibla monteringsalternativ för att påskynda driftsättningen.
Upprätthåll kontinuerligt brandskydd dygnet runt för din anläggning. Bild- och strömövervakning ger hög videokvalitet, medan maskinvaruvakten skyddar alla komponenter för oavbruten drift.
Skanna och analysera miljön kontinuerligt i realtid för att lokalisera incidenter. Systemet utvärderar bilder av rök för att skilja mellan verkliga bränder och fenomen som ånga, rök och damm.
Använd ett inbränt metadataöverlägg för snabb analys. Var lugn med kontinuerlig hälso- och bildkvalitetsövervakning och aktivitetsövervakning så att du kan bli varnad om förändringar i systemets tillförlitlighet.
Anslut till din brandkontrollpanel via I/O-modulen. Integrera enkelt med Milestone och Siemens Siveillance. Dra nytta av avancerad finjustering och konfigurerbara detekteringszoner.