Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför linjära värmedetektorer?

FibroLaser linjära värmedetekteringssystem är utformat för utmanande miljöer som tunnlar, parkeringsgarage och kabelrännor för att ge snabb branddetektering och exakt lokalisering, vilket skyddar liv och tillgångar.

Bränder i komplexa miljöer kräver snabb och exakt upptäckt och lokalisering, ofta komplicerad av starka vindar eller elektromagnetiska störningar. FibroLaser linjära värmedetekteringssystem löser detta med hjälp av glasfiberkablar som exakta temperatursensorer. Den mäter både konvektion och strålningsvärme, vilket ger tillförlitlig detektering även under tuffa förhållanden.

FibroLaser linjära värmedetekteringssystem erbjuder:

  • Robust sensorteknik som framgångsrikt kan fungera i fuktiga eller korroderade miljöer, såväl som med elektromagnetisk störning.
  • Snabb detektering inom en sekund, vilket möjliggör snabb aktivering av säkerhetssystem.
  • Minskade driftskostnader med minimerade livscykelkostnader och underhållsfri sensorteknik.

Viktiga fördelar

Systemlösning — för systematiskt skydd

Som en helhetslösning inkluderar FibroLaser ledande sensor- och signalteknik från bedrägerifri branddetektering och lokalisering till automatisk styrning av ett släcksystem.

Omfattande — allt du behöver för brandskydd

Siemens erbjuder kompletta lösningar från en enda källa för applikationer i speciella miljöer (t.ex. tunnlar). Detta garanterar en smidig interaktion och funktion av alla system.

Kostnadseffektivitet — under hela livscykeln

FibroLaser är konstruerad för många års pålitlig drift med minimerade livscykelkostnader. Kvalificerade experter använder VDS-testad programvara för planering, och den installerade sensortekniken är 100% underhållsfri.

Erfarenhet — unik över hela världen

Med mer än 10 års erfarenhet är Siemens pionjär inom värmedetektering med värmedetektorer av linjetyp. Siemens har också den största installerade basen på marknaden mer än 2 000 km lång och mer än 1 200 styrenheter.

Utvalda funktioner

Tillförlitlighet över hela sträckan på upp till 20 km

Som ett värmedetekteringssystem av linjetyp erbjuder FibroLaser konsekvent säkerhet över hela installationen - med ett detekteringsområde på upp till två gånger 10 km långt. Den uppfyller de senaste standarderna för värmedetektering av linjetyp. Brett utbud av applikationer genom certifiering av VDs enligt Pr EN 54-22, FM-ackreditering och lokala uppförandekoder.

Tillförlitlig värmedetektering tack vare robust sensorteknik

FibroLaser ger mycket tillförlitlig värmedetektering även under tuffa förhållanden som fukt, korrosion eller smuts med hjälp av robusta sensorer. Precisionen är också oförminskad vid elektromagnetisk störning, t.ex. i kabelrännor eller järnvägstunnlar.

Snabb upptäckt och exakt lokalisering

FibroLaser är känslig för konvektion och strålningsvärme. De analyseras exakt inom en sekund upp till 0,5 meter. Systemet är mycket immun mot bedrägliga fenomen och kan lokalisera faktiska bränder extremt snabbt och exakt. Det kan också eliminera falska larm.

Pålitlig alarmerande och effektiv reaktion

För snabb och tillförlitlig larm och evakuering kan förlarm definieras för att varna kontrollcentralen. För att ingripa effektivt ger FibroLaser brandkåren viktig information såsom den exakta platsen för branden, dess omfattning och utbredningsriktningen. Brandlarm och styrkommandon överförs via standardgränssnitt.