Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför detektorer för explosiva miljöer?

Explosiva miljödetektorer från Siemens skyddar människor och tillgångar i explosionsskyddade områden med snabb och tillförlitlig branddetektering. Kemi-, läkemedels- och gasdistributionsanläggningar samt oljeraffinaderier, rörledningar och andra installationer kräver brandskydd som är tillräckligt robust för att motstå ogynnsamma miljöer samtidigt som det är tillräckligt känsligt för att upptäcka även en antydan till brand. Pålitlig detektering som kan utlösa ett tidigt och äkta larm förhindrar onödiga driftstopp och kostnader som orsakas av falska larm.

Galvaniskt isolerad linjeadapter (Ex) och den unika ASATechnology från Siemens gör de adresserbara multisensordetektorerna till en tekniskt överlägsen produkt och ett idealiskt val för gaszonerna 0, 1 och 2.

Viktiga fördelar

Maximera säkerheten

Maximera säkerheten och drifttiden i farliga områden med snabb och tillförlitlig detektering som minskar falska larm, undviker onödiga avstängningar och skyddar människor, tillgångar och processer i gaszonerna 0, 1 och 2 och dammzonerna 20, 21 och 22.

Minska kostnader och komplexitet

Minska installationsarbetet och livscykelkostnaderna genom att använda en Line Adapter (Ex) som galvanisk isolator och översättare. Det sparar utrymme, snabbar upp ledningar och ansluter upp till 31 enheter, inklusive Ex-detektorer och samtalspunkter på varje linje.

Modernisera system stegvis

Modernisera befintliga brandsystem steg för steg. Adresserbara Ex-detektorer kan också köras i kollektivt läge, vilket gör det enkelt att uppgradera eller utöka äldre installationer med den senaste tekniken.

Utvalda funktioner