Stora rum och högt i tak

Siemens FDL242 ger brandskydd för stora områden med högt i tak upp till 120 meter. Dess sömlösa integration i Siemens brandsystem garanterar tillförlitlig detektering, vilket möjliggör oavbruten drift. Detektorn förenklar installationen med laserassisterad, motoriserad självinriktning och minimerar falska larm med ljus- och smutskompensationsalgoritmer.
Siemens FDL242 ljusstrålningsrökdetektor hjälper dig att skydda värdefulla utrymmen som:
FDL242 integreras sömlöst i Siemens brandsystem, kompatibla med Sinteso- och Cerberus-paneler. Den är loopdriven med en integrerad linjeavskiljare för tillförlitlighet dygnet runt och erbjuder molnåtkomst för händelses- och nedsmutsningsdata.
Enpersonsinstallationen är snabb och enkel med laserassisterad reflektormontering och motoriserad självinriktning. Det integrerade användargränssnittet möjliggör effektiv drift utan extra verktyg, och motsatta detektorer fungerar störningsfritt.
Detektorn har ett integrerat användargränssnitt och 6 EN 54-12 godkända parameteruppsättningar för olika tillämpningar. Med Building X Fire Connect-appen kan en enskild individ enkelt utföra alla nödvändiga tester.
Den linjära stråldetektorn FDL242 använder ljuskompensationsalgoritmer som justerar för förändringar i omgivande ljusnivåer. Denna funktion hjälper till att minimera falska larm som utlöses av direkt solljus eller konstgjorda ljuskällor.
Detektorns infraröda stråle upprätthåller en konstant signalnivå, även i närvaro av damm. Denna funktion förlänger inte bara livslängden utan förbättrar också prestandan och möjliggör längre underhållscykler.
Systemet garanterar exakt inriktning av detektorn och reflektorn längs den optiska strålbanan - vilket innebär att du inte behöver justera byggnadens rörelse manuellt på grund av temperaturförändringar.
En integrerad isolator ökar säkerheten genom att förhindra spridning av elektriska fel. Det tar bort behovet av separata isoleringsmoduler, vilket resulterar i en mer strömlinjeformad systemdesign.