Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Siemens aspirerande rökdetektorer ASD+?

Siemens ASD+ aspirerande rökdetektorer ger extremt tidig branddetektering i kritisk infrastruktur och krävande miljöer. Med enkel- och dubbelkammaralternativ möjliggör de skräddarsydda lösningar för applikationer av alla storlekar och erbjuder marknadens största täckningsområde. Teknik med dubbla våglängder skiljer exakt rök från bedrägliga fenomen, minskar falska larm och upptäcker även elektrolytgaspartiklar tidigt.

Visa ASD för EN-marknader.

Upptäck bränder extremt tidigt och pålitligt

ASD+ använder avancerad teknik med dubbla våglängder för att upptäcka bränder i det tidigaste skedet, inklusive osynliga partiklar som elektrolytgaser. Det skiljer på ett tillförlitligt sätt rök från damm eller ånga, vilket minskar falska larm.

Maximera täckning och skalbarhet

Med ett täckningsområde på upp till 21 500 kvadratmeter per enhet erbjuder ASD+ ett av de största sortimenten på marknaden. Dess enkel- och dubbelkammaralternativ möjliggör flexibel skalning av både små och stora applikationer.

Säkerställ prestanda i krävande miljöer

ASD+ är utformad för kritisk infrastruktur och utmanande miljöer där punktdetektorer är ineffektiva. Det ger exakt och tillförlitlig branddetektering för datacenter, industrianläggningar och logistikanläggningar.

Viktiga specifikationer

Produktsortimentet omfattar:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Områdestäckning

21 500 kvadratfot

15 000 kvadratfot

10 000 kvadratfot

5 000 kvadratfot

Linjär rörlängd

max till 2 x 393 fot

max till 2 x 164 fot

max till 393 ft

max till 164 ft

Förgrenad

max till 1 968 ft

max till 820 fot

max till 984 ft

max till 410 fot

Utvalda funktioner

Select...
Utsikt över datacenter

ASD+ i datacenter

I datacenter kan höga luftflöden hindra detektering. ASD-detektorer placeras där luftströmmar styr röken, vilket möjliggör mycket tidig och tillförlitlig upptäckt.

Utforska resurser

Läsa

Nedladdningscenter | Få datablad, manualer, broschyrer och mer

Stöd

SiePortal | För teknisk support, kontakta din lokala Siemens försäljningspartner eller använd den här supportwebbplatsen

BIM & CAD-plattform | Få 3D-data för alla Siemens brandprodukter

Spec Writer | Ange ditt brandsystem