Siemens aspirerande rökdetektorer (ASD) ger mycket tidig branddetektering för att skydda kritisk infrastruktur i krävande applikationsområden. Teknik med dubbla våglängder hjälper företag att upprätthålla kontinuitet genom att undvika falska larm och upptäcka elektrolytgaspartiklar tidigt.
Siemens ASD erbjuder marknadens största täckningsområde, med en enda enhet som övervakar ett expansivt utrymme på upp till 6 700 m². De finns i en rad olika modeller för att passa dina behov:
- FDA221: Total grenrörslängd per enhet: 120 m
- FDA222: Total grenrörslängd per enhet: 200 m
- FDA241: Total grenrörslängd per enhet: 120 m
- FDA242: Total grenrörslängd per enhet: 400 m
- FDA261: Total grenrörslängd per enhet: 800 m
- FDA262: Total grenrörslängd per enhet: 1200 m
Alla enheter överensstämmer med EN 54-17 och EN 54-20 och har VdS-godkännande. Flera har SL2 cybersäkerhetscertifiering.