Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Bild genom kvalitet

Kontrollerad utskrift med Image Through Quality och Siemens Financial Services.

Oavsett om det är i skolan eller på kontoret spelar skrivare och kopiatorer en värdefull roll — stödjer samarbetet och håller arbetet smidigt. Dagens utskriftslösningar är smartare, utformade för att fungera pålitligt i bakgrunden, samtidigt som användarna förblir fokuserade på vardagliga uppgifter.

Grundat 1991, dokumentlösningsföretag, Bild genom kvalitet (ITQ), har gått med tekniken och erbjuder kunderna de mest kostnadseffektiva och effektiva lösningarna. Företaget sparar kundernas utskriftskostnader som kan undvikas genom att analysera hur människor använder skrivare, effektivisera dokumentflöden och se till att systemen används optimalt. Företag skriver ut mindre och slösar mindre, samtidigt som de distribuerar dokument mer effektivt.

Företaget sparar kundernas utskriftskostnader som kan undvikas genom att analysera hur människor använder skrivare, effektivisera dokumentflöden och se till att systemen används optimalt. Företag skriver ut mindre och slösar mindre, samtidigt som de distribuerar dokument mer effektivt.

Leasing för skolor

Ett mycket bredare utbud av utrustning kan nu erbjudas skolor på leasingfinansieringsplaner, vilket hjälper till att hantera budgetar och underlätta kassaflödet. Införandet av den nya internationella finansiella rapporteringsstandarden (IFRS 16 Leases) i underhållna skolor och tillhörande allmänna samtyckesdokument som beviljats av Secretary of State for Education (SoS) öppnar välbehövliga hyresmöjligheter för både underhållna skolor och akademier.

ITQs försäljningschef, Eddie Chaplin, lyfter fram en vanlig avfallskälla. ”Användare trycker ofta på utskriftsknappen och blir sedan distraherade av något annat eller samlar helt enkelt aldrig in sina dokument. Varje dag samlas en hög med papper bredvid varje skrivare. Moderna utskriftshanteringslösningar gör detta omöjligt. Dokument skrivs bara ut vid insamlingsplatsen, eller så raderas begäran efter en viss tid. Att introducera en säker utskriftslösning — där utskrift släpps med ett kort eller en PIN-kod — minskar vanligtvis utskriftsvolymerna med cirka 20%.

Hot desk och hybridarbete har gjort sofistikerad utskriftshantering viktigare. Eddie fortsätter: ”Varje maskin måste kunna ansluta till en skrivare, oavsett om användaren regelbundet är på kontoret eller där för dagen. Det är förvånande hur ofta detta fortfarande är ett problem! Vi tillhandahåller en lösning där bärbara datorer automatiskt hittar närmaste skrivare och laddar ner drivrutinen via WiFi.”

ITQs mångsidiga kundbas inkluderar hotell, förlag, skolor, tillverkare och till och med kyrkor. För att hjälpa till att hantera kostnaderna erbjuds nästan alla kunder möjligheten att hyra utrustning för prisvärd tillgång till pålitliga, underhållna utskriftslösningar.

ITQ har samarbetat med Siemens Financial Services (SFS) i över 35 år. SFS har behållit sin position som föredragen leverantör hela tiden.

Fördelar med flexibel finansiering

För slutkund

  • Tillgång till säkra och moderna utskriftslösningar utan stora förskottskostnader
  • Flexibla avtal som underlättar uppgraderingar

För ITQ

  • Utbetalningar samma dag, enkla processer och tillgång till mänsklig support underlättar smidig försäljning

Hör av dig

Upptäck mer om finansieringslösningar från SFS.