SFS COF Indien: COVID-19 Moratoriumpolicy
Riktlinje giltig från 1 juni 2020 till 31 augusti 2020
1.1 Introduktion:
Denna riktlinje har formulerats i linje med RBI-direktivet enligt ”Uttalande om utvecklings- och regleringspolitik släppt den 22 maj 2020", där vissa regleringsåtgärder tillkännagavs för att mildra bördan av skuldservice orsakad av störningar på grund av COVID-19-pandemin, för att säkerställa kontinuiteten i livskraftiga företag.
1.2 RBI-regleringspaket:
Den detaljerade instruktionen för terminslån är följande:
- Den 27 mars 2020 tillät RBI alla utlåningsinstitut att tillåta ett moratorium på tre månader för betalning av avbetalningar för alla utestående lån från och med den 1 mars 2020. Med tanke på förlängningen av lockdownen och fortsatta störningar på grund av covid-19 har det beslutats att tillåta utlåningsinstitut att förlänga moratoriet för avbetalningar av löptider med ytterligare tre månader, dvs. från 1 juni 2020 till 31 augusti 2020. Följaktligen kan återbetalningsplanen och alla efterföljande förfallodagar, liksom löptiden för sådana lån, flyttas över hela linjen med ytterligare tre månader.
- Eftersom moratorium/uppskjutning tillhandahålls specifikt för att göra det möjligt för låntagare att övervinna störningar i covid-19 kommer detta inte att behandlas som förändringar i villkoren för låneavtal på grund av låntagarnas ekonomiska svårigheter och kommer följaktligen inte att leda till nedgradering av tillgångsklassificeringen.
- Liksom tidigare kommer omläggningen av betalningar på grund av moratorium/uppskjutning inte att betraktas som en fallissemang vid tillsynsrapporteringen och rapporteringen till kreditinformationsföretag från de utlånande instituten. De gemensamma kreditinstituten ska se till att de åtgärder som utlånande institut vidtar i enlighet med tillkännagivandena inte påverkar låntagarnas kredithistoria negativt.
- För alla konton för vilka utlåningsinstitut beslutar att bevilja moratorium/uppskov, och som var standard den 1 mars 2020, ska 90-dagars NPA-normen också utesluta den förlängda moratorium/uppskjutningsperioden. Följaktligen skulle tillgångsklassificeringen stoppas för alla sådana konton under moratorium/uppskjutningsperioden från och med den 1 mars 2020 till och med den 31 augusti 2020. Därefter ska normerna för normal åldrande gälla.
1.3 Process:
I enlighet med ovannämnda direktiv ska SFSPL ge stöd till låntagare med löptid på särskilda förfrågningar från dem, under förutsättning att en tillfredsställande bedömning görs av att begäran har gjorts på grund av den ekonomiska krisen COVID-19 och inte på grund av andra finansiella svårigheter och att återbetalningarna var regelbundna under de föregående 12 månaderna från och med den 1 mars 2020 med klassificering av standardtillgång den 1 mars 2020. Låntagaren måste initiera en skriftlig begäran och SFSPL-representant kommer att kontakta låntagaren.
SFSPL förbehåller sig rätten att begära all information från låntagaren som kan krävas för att slutföra denna bedömning.
Låntagarna kan kontakta sina relationschefer för att placera sina förfrågningar.
Vanliga frågor
Behöver du mer information?
Kontakta oss om du har andra frågor
På SFS COF Indien, vi är engagerade i att hålla kunderna i kärnan i allt vi gör. Vi är här för att svara på alla frågor du kan ha, särskilt angående vår COVID-19-policy. Vi hoppas att du och dina nära och kära är säkra och friska. Skicka ett mejl till oss: covid-19supportsfs.in@siemens.com.