Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Hållbart användningsfall

Fallstudie om Sustainability Finance

Sustainability finansiering för små och medelstora företag

Hur kan små företag använda flexibel finansiering för att till ett överkomligt pris investera i förnybar energi och hållbara produkter?

För små och medelstora företag är det viktigt att sätta upp hållbarhetsmål för att bygga upp långsiktig motståndskraft och ligga steget före gällande och framtida regler. Men genomförandet av dessa mål kräver ofta betydande tid och ekonomiska resurser, vilket kan leda till förseningar. Dessutom uppfattar många företagsledare hållbara investeringar som för komplexa eller bortom deras ekonomiska medel - även när sådana initiativ kan ge kostnadsbesparingar över tid. Som ett resultat kan de sakna förtroendet att investera i hållbarhetsförbättringar. Men genom att samarbeta med erfarna finansieringsleverantörer som kan ge stöd under dessa omständigheter kan företag få tillgång till expertkunskap och vägledning om hur man till ett överkomligt och enkelt sätt kan investera i hållbarhetsinitiativ.

SFS-UK-Hållbarhet-exempel-Grafik-1-1280x720

Stärka hållbarheten

Ett marknadsföringsföretag med cirka 200 anställda ville minska miljöpåverkan från sin kontorsbyggnad i centrum, som det äger. Att minska påverkan skulle hjälpa verksamheten att följa kommande byggföreskrifter och uppnå extern hållbarhetscertifiering, samtidigt som energianvändningen optimeras och driftskostnaderna minskas. Företaget identifierade installationen av solpaneler som en idealisk första investering på sin resa för att uppnå dessa mål. Att köpa solpanelerna direkt skulle dock resultera i att väsentligt kapital binds och riskerar att lämna kassaflödet pressat för andra affärsbehov. För att lösa problemet kontaktade företaget sin betrodda mäklarkontakt, på SFS, som vanligtvis hjälper dem med IT- och utrustningsfinansiering, för vägledning om hur man finansierar projektet mer effektivt.

Klar för solenergi

Finansiering kan spela en avgörande roll för att hjälpa företag att uppnå hållbarhetsambitioner, eftersom fördelningen av investeringskostnaderna i linje med kassaflöden och budgetar gör hållbara initiativ mer genomförbara. I detta fall har marknadsföringsföretagets mäklare etablerat ett starkt samarbete med Siemens Financial Services (SFS). Detta befintliga partnerskap visade sig vara fördelaktigt, eftersom SFS redan hade genomfört due diligence på den nuvarande slutkunden.

Med tanke på SFS kunskap på marknaden för förnybar energi kunde SFS erbjuda kunden ett skräddarsytt finansiellt leasingavtal för att stödja solprojektet. Mäklaren använde SFS onlineportal och erbjudande om automatisk beslutsfattande för att få ett omedelbart kreditbeslutsgodkännande för solpanelerna. SFS onlineportal genererade och skickade effektivt dokumentation för e-signering, vilket gör att leverantören snabbt kan ta emot betalning. Inom ramen för finansiellt leasingavtal kommer företaget att göra prisvärda månatliga avbetalningar över fem år, vilket passar perfekt till deras kassaflödeskrav.

SFS-UK-Hållbarhet-exempel-Grafik-2-1280x720
SFS-UK-Hållbarhet-exempel-Grafik-3

Utnyttjande av finansiering

Snabbheten och effektiviteten i finansieringsprocessen fick marknadsföringsföretaget att tänka. Hur kan de utnyttja finansiering för ytterligare hållbarhetsinvesteringar? De utforskade uppgraderingar av LED-belysning och EV-laddare för anställda som deras nästa strategiska fokus.

Detta kommer att göra det möjligt för företaget att minska energiförbrukningen, med miljövänlig LED-belysning som använder upp till 75-80% mindre energi än traditionell belysning, vilket i sin tur minskar koldioxidavtrycket. Förutom kostnadsbesparingar på bränsletillägg ger laddare för elbilar mer bekvämlighet för personalen när de är på kontoret och det allmänna hållbarhetsfokuset är populärt bland kollegor. Nyanställda har uttryckt sitt godkännande av företagets hållbarhetsarbete.

Genom SFS onlineportal ordnade mäklaren framgångsrikt ytterligare två finansiella leasingavtal för att stödja dessa initiativ, vilket placerade marknadsföringskunden ännu närmare att nå långsiktiga hållbarhetsmål.

Optimera insatserna

Inte bara kan ”småskaliga” hållbarhetsinitiativ avsevärt bidra till att minska koldioxidavtrycket, utan de kan också minska de totala affärskostnaderna. Vi uppskattar dock att det första steget kan vara skrämmande.

Genom att samarbeta med erfarna finansspecialister som har hjälpt andra företag genom liknande resor och därför grundligt förstår tillgångarna och deras verkliga användning, innebär att företag kan minska initiala kostnader och risker med förtroende.

Företag kan börja inse de omedelbara fördelarna med effektiviteten och kostnadsbesparingarna och göra meningsfulla framsteg mot miljömål genom implementering av förnybara tillgångar, allt via ett hanterbart finansiellt leasingavtal och fördelning av betalningar över en överenskommen period.

SFS-UK-Hållbarhet-exempel-Grafik-4-1280x720

Läs mer om mäklarfinansiering

Kontakta vårt team

Antonia Jameson

Affärsutvecklingschef

antonia.jameson@siemens.com

Hör av dig

Om du har några frågor om Vendor Finance från SFS, eller helt enkelt vill ha en konversation om dess fördelar, kontakta en medlem i vårt team. Våra specialiserade ekonomiexperter tar dig igenom detaljerna så att du förstår hur våra finansieringspaket kan stödja ditt företag.