Vidareutbildningshögskolan har installerat smart belysning som en del av sitt senaste miljöinitiativ, vilket ger upp till 85% energibesparingar jämfört med det tidigare systemet. Halesowen har det ambitiösa målet att minska koldioxidutsläppen med 50% fram till 2032 och 75% fram till 2037 (jämfört med användningen 2019).
Stödja den nationella strävan att göra Storbritannien till en supermakt för ren energi, Halesowen högskola har redan genomfört ett antal projekt. Detta inkluderar återvinningsplatser på alla campus, laddningspunkter för elfordon, och en dedikerad busstjänst till studenter.
För att uppgradera belysningssystemet samarbetade högskolan med Uni Smart Solutions, en hanterad tjänsteleverantör för hållbara byggnader, och Siemens Financial Services (SFS) , en specialiserad finansieringsleverantör.
Innovate UK, Storbritanniens ”innovationsbyrå”, introducerade Uni Smart till Halesowen; och SFS är Uni Smarts exklusiva finansieringspartner.
Om byggnader kunde tala
Enligt World Green Building Council representerar byggnader 39% av de globala energirelaterade utsläppen.
Därefter rekommenderar Uni Smart lösningar från sin IoT-produktsvit, ecoPulse. Traditionell, fluorescerande och LED-belysning använder mer energi än toppmoderna smarta belysningskontroller; smart belysning är upp till 75% mer energieffektiv än LED. Det är därför belysningen ofta tas upp först, vilket säkerställer att energieffektiva lampor används, lampor stängs av i lediga områden och att misslyckad belysning snabbt upptäcks och åtgärdas.
Uppmärksamheten flyttas sedan till lufttemperatur och beläggning, vilket säkerställer att varje område i byggnaden kontrolleras och används effektivt. Kunderna har full tillgång till data från installerade enheter; Uni Smart tillhandahåller också regelbundna rapporter till fastighetsförvaltare, vilket eliminerar analysbördan.
Investera för att spara
Utmaningen är inte att övertyga fastighetsägare och förvaltare om fördelarna med smart teknik, utan att uppmuntra kapitalbegränsade organisationer att investera. Med över två decennier av erfarenhet av kapitalfinansiering inleder Uni Smarts Chris Goff denna konversation med kunderna tidigt. Energieffektivitetsprojekt betalar vanligtvis för sig själva över tid; smarta finansieringslösningar kan struktureras för att anpassa sig till dessa besparingar.
Uni Smarts tjänst slutar inte med installationen. Företaget underhåller också installerade system för att förhindra nedbrytning, skydda kundernas investeringar och säkerställa löpande besparingar.
Corinne Youren, direktör för fastigheter vid Halesowen College, sa, ” Vi har tidigare använt finansiering för tillgångar som IT-utrustning, men det här var första gången vi samarbetade med en finansiär för smart byggteknik. Huvudleasinglösningen innebar att vi helt enkelt hade en struktur och en uppsättning villkor.”
SFS är Uni Smarts enda finansieringspartner tack vare finansiärens expertis inom smart byggteknik inom området och engagemang för hållbarhetsfokuserade projekt. För Halesowens belysningsprojekt tillhandahöll SFS en masterleasinganläggning. Högskolan kan dra ner för varje installation, snarare än att ansöka om ett nytt hyresavtal varje gång.
Växla upp belysningen
Uni Smarts smarta belysning stängs automatiskt av när den inte behövs och anpassar sig till solljusnivåerna för att maximera det naturliga ljuset. Centraliserad styrning gör det möjligt för anläggningschefer att schemalägga belysningsscener, spåra användning och lösa problem på distans, vilket minskar underhållskostnaderna. Varje ljus innehåller en inbyggd energimätare.
Det ursprungliga projektet (som omfattade tre av tretton byggnader) uppnådde upp till 85% energibesparingar jämfört med det gamla systemet och en nettobesparing på 20% i driftskostnaderna.
Kontakta vårt team
Kathryn Vasilissin
Försäljningschef, Leverantörskanaler
E-post: kathryn.vassilissin@siemens.com
Hör av dig
Upptäck mer om finansieringslösningar från SFS.