Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence drivs av EyeOn

EyeOn är en internationell expert inom planering och prognoser, med kontor i Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Belgien, Irland och USA. Deras uppdrag: att förverkliga effektfulla resultat för att få ditt företag år framåt. Tillsammans med sina kunder genomför EyeOn effektfulla planerings- och prognosförbättringar. EyeOns team av internationella specialister fokuserar på komplexa utmaningar. Detta bygger inte bara på erfarenheten av att arbeta med över hundra stora, multinationella företag, utan också genom att kombinera de senaste teknikerna, beprövade datavetenskapliga innovationer och insikter från kontinuerlig forskning. Utmana EyeOn och de kommer att få jobbet gjort på ett så pragmatiskt sätt som möjligt.
Besök oss på eyeonplanning.com

Varför Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence?

Honeycomb Inventory Optimization hjälper små och medelstora företag att minska överskottslager, förhindra lagerslut och förbättra planeringssynligheten utan komplexa IT-projekt. Med hjälp av AI-driven lagerplanering och sömlös ERP/APS-integration automatiserar den lagerbeslut för att säkerställa att rätt lager är tillgängligt vid rätt tidpunkt. Kunder minskar rörelsekapitalet, förbättrar servicenivåerna och ökar planerarens effektivitet inom några veckor.

Fördelar

  • Balans Inventory Nivåer
    Honeycomb optimerar lagernivåerna för att minska både överlager och lagerslut. Detta säkerställer att rörelsekapitalet inte binds i onödan samtidigt som höga servicenivåer upprätthålls, vilket direkt ökar kundnöjdheten och operativ effektivitet.
  • Uppnå snabb implementering
    Honeycomb är utformad för snabb onboarding och levererar insikter på några minuter, inte månader. Dess plug-and-play-arkitektur kräver minimala IT-resurser, vilket gör det möjligt för företag att uppnå snabba vinster och omedelbar avkastning utan långa tidslinjer för implementering.
  • Hantera variationer i leveranskedjan
    Genom att integrera leverantörsprestanda, ledtidsrisker och logistikbegränsningar hjälper Honeycomb företag att navigera i osäkerhet. Planerare kan köra tänkbara scenarier för att snabbt anpassa sig till försörjningschocker, minska operativa risker och förbättra motståndskraften.
  • Förenkla dataintegrering
    Honeycomb ansluter sömlöst till ERP- och APS-plattformar för att förena fragmenterad data. Det eliminerar silor och ger en konsoliderad bild av lagerprestanda, vilket gör det enkelt att agera utifrån insikter utan IT-komplexitet eller förseningar i dataavstämning.
  • Leverera mätbart affärsvärde
    Användare rapporterar 5— 10% totala lagerkostnadsbesparingar och 10— 20% minskningar av säkerhetslager. Förbättrade prognoser och lägre säkerhetslager frigör kassaflödet, medan realtidsanalys möjliggör smartare och snabbare beslut — maximerar värdet med minimala investeringar.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

8% lagerminskning hos Kao Chemicals

På Kao Chemicals implementerade Supply Chain Management-teamet de mållagernivåer som definierats med EyeOn Stock, kombinerat med en aktiv S&OE-process. Inom 6 månader ledde detta till en minskning av det totala lagret med 8% och ytterligare 20 000 euro i besparingar på externa lagerkostnader.