Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Säkerhetstestning

Våra säkerhetstesttjänster i Helmond, Nederländerna, är EN ISO/IEC 17025-ackrediterade (Registreringsnr. L547) och utsedda för certifiering av RDW (E4) och KBA (E1) ackrediterade labb, plus våra testanläggningar, gör det möjligt för oss att utföra en hel rad tester internt.

Få tillgång till ackrediterad testning

Våra säkerhetstesttjänster i Helmond, Nederländerna, är EN ISO/IEC 17025-ackrediterade (Registreringsnr. L547) och utsetts för certifiering av RDW (E4) och KBA (E1) testcenter erbjuder ett brett utbud av säkerhetskomponenter och systemtester: från hjälmar till kompletta fasthållningsanordningar. Förutom utvecklingstester erbjuder vi också den slutliga oberoende verifieringen av din produkts överensstämmelse med globala standarder.

Vid sidan av tester av specifika säkerhetskomponenter testar vi den övergripande fordonssäkerheten. Med över 30 års erfarenhet erbjuder vi simuleringsprogramvara och kompletterande kunskaper och verktyg för att utveckla, konstruera, testa och validera olika passiva och aktiva säkerhetssystem. Våra testanläggningar är fullt utrustade för att utföra ett brett utbud av tester för fordonstillämpningar, både inomhus och utomhus.

A visual of a component testing facility.

Passiv säkerhetsprovning

Provning och godkännande av fasthållningsanordningar för barn

Hjälmtestning och homologering

Säkerhetsbältesprovning och homologering