Noggranna data, snabba resultat och kontrollerade utvecklingskostnader är viktiga mål vid krocktestning av fordon, komponenter och säkerhetssystem.
Vårt säkerhetscenter i Helmond, Nederländerna, är ett oberoende EN ISO/IEC 17025-ackrediterat testlaboratorium som stöder den globala fordonsindustrin i skapandet av säkrare och smartare fordon. Vår krasch- och säkerhetsanläggning är känd för sina unika toppmoderna test- och certifieringsanläggningar och tjänster. Vårt testcenter erbjuder säkerhetskomponenter och systemtester för hjälmar, säkerhetsbälten, fasthållningsanordningar för barn och kompletta fasthållningsanordningar. Förutom utvecklingstester utför vi den slutliga och oberoende verifieringen av din produkts överensstämmelse med globala standarder.
Vi erbjuder fullt utrustade anläggningar för att utföra tester på olika fordonstillämpningar, såsom utvecklingstester för aktiva förarassistanssystem (ADAS), passiva säkerhetstester på personbilar, Economic Commission for Europe (ECE) testning av lastbilar och bussar till en bruttovikt på 22 ton och testning enligt NCAP-protokoll. Till och med flygstolar och interiörtester utförs på vår testanläggning inomhus.
Läs mer om passiv säkerhetsprovning
Läs mer om aktiv säkerhetsprovning
Däckprovning
Däck är avgörande för fordonens säkerhet, komfort och förbrukning. Som ett resultat är däckprovning ett viktigt åtagande. Vi erbjuder en toppmodern testanläggning precis där den hör hemma: vägen.
Vårt team har omfattande kunskap om att testa däck med hjälp av ett unikt, egenbyggt körlaboratorium, som mäter däckprestanda på alla vägytor och i nästan alla förhållanden. Testsläpvagnen mäter de krafter och moment som uppstår när du placerar ett däck på vägen i olika situationer. Som standard är två torn monterade. På ena sidan finns en mätinställning för bildäck; på andra sidan finns en mätinställning för motorcykeldäck, med möjlighet att mäta däck i cambervinklar upp till 70 grader.
Däckmätningar med vår däcktesttrailer utförs vanligtvis på kommersiella provplatser i Tyskland eller Spanien. Dessa mätningar kan dock utföras på alla privata eller offentliga testspår. Vi kan underlätta mätning av däck på en inomhusanläggning efter kundens val.
Vi levererar mätdata i ett standardiserat format (TYDEX). Förutom att samla in input för vårt däckmonteringsverktyg och därefter våra däckmodeller används mätanläggningarna också för validerings- och benchmarkingstudier.
Läs mer om däcksimulering och testning
Titta på webbseminariet