Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIHARBOR?

Hamnar står inför ökande tryck för att minska utsläpp, buller och vibrationer från förtöjda fartyg, särskilt när urbaniseringen leder fler människor nära hamnar. Traditionella fartygsgeneratorer bidrar till luftföroreningar, utsläpp och driftskostnader. Utan ett landanslutningssystem riskerar hamnar att miljöbestämmelserna inte följs, medan fortsatt användning av generatorer ombord leder till högre bränsleförbrukning och negativa effekter på lokalsamhällen. SIHARBOR hanterar dessa utmaningar genom att göra det möjligt för fartyg att dra ström från det lokala nätet, så att de kan stänga av sina motorer medan de är dockade. Denna lösning ger en snabb, flexibel och pålitlig anslutning via ett kabelhanteringssystem som stöder alla fartygstyper och kajkonfigurationer. Resultatet är förbättrad luftkvalitet, minskade driftskostnader och en framtidsklar hamninfrastruktur.

Viktiga fördelar

Minskade utsläpp och buller i hamnar

SIHARBOR gör det möjligt för förtöjda fartyg att stänga av sina dieselgeneratorer och dra ström från det lokala nätet, vilket förbättrar luftkvaliteten och minskar buller och vibrationer i hamnområden.

Flexibel anslutning för alla fartygstyper

Systemets kabelhantering och anpassningsbara design möjliggör installation vid vilken port som helst, vilket stöder olika kajtopologier och strömbehov. Det levererar kryssningsfartyg, containerfartyg och färjor, vilket säkerställer universell kompatibilitet.

Lägre drifts- och underhållskostnader

Genom att använda landström minskar fartygen bränsleförbrukningen och underhållskostnaderna i samband med drift av generatorer ombord. Hamnar kan erbjuda rabatter för landströmsanvändning, vilket skapar ekonomiska incitament för hållbar verksamhet.

Utvalda funktioner

Upptäck hur andra använder SIHARBOR

Dr. Dirk Claus, verkställande direktör Hamn i Kiel

Hamnen i Kiel tar fartyg till uttaget

Regenerativt genererad kraft levererar två fartyg som ligger parallellt i hamnen i Kiel, vilket minskar vibrationer, buller och CO₂-utsläpp med 12 000 ton per år, med full transparens i prestanda via SENTRON powermind.

kundberättelser

SIHARBOR Referenser

Referens: Hamnen i Kiel - Landkraftsystem

Landkraft för två fartyg parallellt

Regenerativt genererad kraft levererar parallellt två förtöjda fartyg i Kiels hamn, vilket minskar vibrationer, buller och CO₂-utsläpp med 12 000 ton per år, med full transparens i prestanda via SENTRON powermind.

SIHARBOR Aida

Flexibla anslutningar för olika fartygstyper

Säker och flexibel ruttning rymmer olika fartygstyper och kajpositioner. Lösningen är beprövad i drift och ger hög flexibilitet, säkerhet och tillförlitlighet, medan stopp av dieselgeneratorer minskar utsläppen.

Pressfunktion Landström

Inget ljud och vibrationer under lastning på natten

Vid Niedersachsen Ports Cuxhaven levererar landström roll-on/roll-off fartyg via en transformatorstation och kabelmatningssystem med en mobil överföringsenhet, vilket omvandlar spänningsförsörjningen för att uppfylla fartygets krav.