Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SiBushing?

SiBushing är en smart övervakningslösning avsedd för ställverkssystem. Den innehåller avancerade sensorer som levererar exakta data samtidigt som det förbättrar nätskyddet. Dess strömlinjeformade och kompakta design förenklar installationen och förbättrar både driftseffektiviteten och säkerheten. SiBushing kan sömlöst integreras med enheter som SICAM FCM Plus eller SIPROTEC 7SY82, vilket erbjuder realtidsdata som möjliggör proaktivt underhåll och hjälper till att förlänga utrustningens livslängd.

Viktiga fördelar

Säkerhet

Förbättrad personalsäkerhet vid skyddstest tack vare låga utgångsspänningar och minskad felpotential vid idrifttagning genom enkel hantering

Tillgänglighet

One-fits-all-sensor kräver inga justeringar när nätverksparametrarna ändras, t.ex. matningsströmmen

Hållbarhet

Materialbesparingar av järn, koppar och gjutharts jämfört med konventionella instrumenttransformatorer (2,1 kg jämfört med upp till 50 kg)

Funktioner och funktioner

Upptäck hur andra använder SiBushing

Tekniska funktioner Glarus Nord

Innovativt nätskydd för schweiziska alpina samhällen

Schweiz har alltid kombinerat ett unikt naturlandskap med tekniska framsteg. Hållbarhet och innovation går hand i hand här. För distributionsnätsoperatören i Glarus Nord var det därför bara logiskt att välja den senaste generationen integrerade ström- och spänningssensorer för optimalt nätskydd från Siemens som också kombinerar innovation och hållbarhet.

Bergslandskap med logotyp för Technische Betriebe Glarus Nord