Varför NXPLUS C 24?
NXPLUS C 24 gasisolerade kretsbrytare erbjuder en banbrytande lösning för primära distributionsnät upp till 24 kV, med robusta prestandanivärden på 25 kA, samlingsskeneström 2500 A och matarström 2 000 A. Som en del av Siemens innovativa blå GIS-portfölj har den beprövad vakuumkopplingsteknik för att leverera alla fördelar med tillförlitliga, gasisolerade ställverk.
Upplev hög tillförlitlighet, säkerhet och det senaste inom ställverksinnovation med NXPLUS C 24 — det framtidsklara valet för hållbar och effektiv kraftdistribution.