NXAIR M 24 kV, upp till 25 kA
- 24 kV, upp till 25 kA rating
- Idealisk för strömförsörjning, infrastruktur, industriella tillämpningar
- Kompakt, lågt underhåll, miljömässigt hållbar
NXAIR 50 kA
- Upp till 17,5 kV, 50 kA, upp till 4000 A
- Beprövad för komplexa nätverk och hög kortslutningseffekt
- Generatorkretsbrytare applikationer upp till 15 kV
- Kompakt, pålitlig och kostnadseffektiv livscykel
NXAIR
- Upp till 17,5 kV, 40 kA, upp till 4000 A
- För strömförsörjning, industri, offshore-applikationer
- Maximal säkerhet, användarvänlig
- Utmärkt värde, låga livscykelkostnader
NXAIRC
- Upp till 24 kV, 25 kA, upp till 2000 A
- Servicekontinuitetskategori LSC2
- Kompakt fotavtryck, flexibel tryckavlastning
- Lågt underhåll, miljövänlig
NXAIR H
- Upp till 36 kV
- Bevisad inom strömförsörjning, industri, infrastruktur
- Minimalt underhåll, säkerställer oavbruten drift