Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Stärk din hållbarhetsresa

Luftisolerade ställverk för primärdistribution

NXAIR luftisolerade mellanspänningsställverk ger säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet för modern kraftdistribution. Genom att använda naturlig luft istället för SF6 eliminerar den växthusgaser och förenklar återvinningen. NXAIR är certifierat med Siemens Ecotech för miljöansvar och uppfyller IEC 62271-200-standarderna och erbjuder robust bågfelsinnehåll, sammankopplade operationer och tryckavlastning för maximalt skydd. Med digital övervakning, vakuumbrytare och långa serviceintervaller minskar livscykelkostnaderna samtidigt som den säkerställer hög tillgänglighet. Nu förbättrad med LPIT-transformatorer (LPIT) — morgondagens teknik — som integrerar IEC 61869‑kompatibla sensorer och SIPROTEC 5-reläer för avancerad digitalisering och framtidsklara prestanda.

Produktportfölj:

  • NXAIR — upp till 17,5 kV upp till 40 kA
  • NXAIR — upp till 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV upp till 25 kA
  • NXAIR C — upp till 24 kV upp till 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV upp till 31,5 kA

Viktiga fördelar

Skydda människor och tillgångar

Minimera riskerna med sammankopplade operationer, tryckavlastning och IEC-typtestad bågfelsinnehållning för pålitlig person- och driftsäkerhet.

Minska livscykelkostnaderna

Minska underhållet med vakuumbrytare och serviceintervaller på >10 år, förlänga utrustningens livslängd och sänk totalkostnaden genom fabriksfärdig tillförlitlighet.

Avancera hållbar design

Byt ut SF6 med luftisolering och integrera LPIT-sensorer för minskad materialanvändning, förbättrad återvinningsbarhet och överensstämmelse med IEC-standarder.

Utvalda funktioner

Läs mer om NXAIRs portfölj - familj

EcoTech

Sustainability inbyggd — med EcoTech

Våra NXAIR-ställverk med LPIT har Siemens EcoTech-märkning, vilket belyser vårt engagemang för energieffektiva, miljövänliga och resursmedvetna lösningar. EcoTech återspeglar Siemens engagemang för att integrera hållbarhet under hela livscykeln för våra elektrifierings- och automationsprodukter — vilket hjälper våra kunder att minska utsläppen, spara energi och bygga en mer hållbar framtid.

Visar alla Electrification and Automation-produkter med EcoTech-etikett i en gif

Utforska resurser (på engelska)