Helt integrerat självdrivet system
Driv systemet med nätspänning, backad av batteri. En magnetisk vakuumbrytare och isolerad design ger säkerhet. Ett integrerat skyddsrelä och styrenhet möjliggör flerfas mjukstart, med flexibla monteringsalternativ.
Compact Modular Recloser (CMR) skyddar och övervakar överliggande distributionsnät. Den stöder enkel- och flerfasapplikationer med Siemens avancerade vakuumbrytningsteknik, vilket förbättrar tillförlitligheten i dina mellanspänningsnät.
Lös vanliga problem med föråldrade hydrauliska återförslutare. CMR eliminerar regelbundet underhåll och använder nätspänning för ström, vilket eliminerar behovet av extra tillförsel. Rensa automatiskt tillfälliga fel för att återställa strömmen, spara tid och minska SAIFI.
Förlita dig på ett helt integrerat, självdrivet system med nätspänning och ett reservbatteri för kontinuerlig drift. Dess underhållsfria design ger en livslängd på 25 år, vilket eliminerar periodiska inspektioner och sänker driftskostnaderna. Installera den kompakta, lätta designen enkelt och snabbt, vilket minskar kostnaderna och påskyndar din avkastning på investeringen.
Rensa tillfälliga fel för att snabbt återställa strömmen, vilket sparar driftstid. Minska SAIFI för förbättrad nätverksstabilitet. Denna proaktiva felhantering minimerar driftstopp och ger konsekvent ström.
Ändra nätverksskyddsinställningar på distans eller lokalt för varierande driftsförhållanden. Anpassa dig snabbt till föränderliga elnätskrav, optimera prestanda och upprätthålla stabil drift.
Minimera underhållet och förenkla installationen för att sänka de totala kostnaderna. Snabba upp din avkastning med minskade driftskostnader och effektiv driftsättning.
Driv systemet med nätspänning, backad av batteri. En magnetisk vakuumbrytare och isolerad design ger säkerhet. Ett integrerat skyddsrelä och styrenhet möjliggör flerfas mjukstart, med flexibla monteringsalternativ.
Anslut trådlöst för enkel installation, med GPS-tidsreferens och SCADA för exakt kontroll. Mät spänning och ström med felpassageindikering för snabb problemdetektering. Få enkel åtkomst till händelseloggar och TCC-kurvor.
Installera snabbt och enkelt med en kompakt, lätt design. Enfasenheter väger under 25 kg, trefasenheter är 85 kg. Minska driftsättningstiden och ansträngningen för mångsidig placering i alla nätverksmiljöer.