Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför 8DAB - blå GIS?

8DAB — blue GIS är en gasisolerad mellanspänningsställverk som sätter en ny standard för hållbarhet. Det hjälper till att uppnå miljömål genom att använda ren luft, ett isolerande medium av gaser av naturligt ursprung med en global uppvärmningspotential på mindre än 1. Denna innovativa lösning ger ett pålitligt och säkert alternativ baserat på en beprövad designplattform med intelligenta sensorer för prediktivt underhåll.

UTVALDA FUNKTIONER

Upptäck de viktigaste fördelarna med 8DAB — blå GIS

Ren luft ikon med bladform inuti en cirkulär ram

Ren luft

Välj ren luft med naturliga gaselement som har en global uppvärmningspotential (GWP) mindre än 1 och är fria från några lagstadgade restriktioner.

En ikon med en sköld och en person i mitten, som representerar hälsa och säkerhet.

Hälsa och säkerhet

Säkerställ hälsa och säkerhet med giftfri gas som är mycket stabil och fri från någon PFAS-gas.

En kompakt designikon med ett modernt och elegant utseende, med en minimalistisk stil och ett monokromatiskt färgschema.

Kompakt design

Optimera ditt utrymme med en kompakt design som ger ett mindre fotavtryck, vilket sparar värdefulla resurser.

En reklambild med en tillförlitlighetsikon med en hög poäng på 40, visas i ett levande färgschema.

Högsta tillförlitlighet

Uppnå högsta tillförlitlighet med en beprövad design med en enpolig innesluten, hermetiskt tillsluten struktur för en förväntad livslängd på 40 år och en mycket hög MTBF.

8DAB 40 - blå GIS

  • Märkspänning upp till 40,5 kVNominell kortslutningsström upp till 40 kANominell kontinuerlig strömskena upp till 2500 ANominell kontinuerlig strömmatare upp till 2500 A
  • Enkel samlingsskena
Siemens 8DAB 40 blå GIS-produkt

8DAB 24 - blå GIS

  • Märkspänning upp till 24 kVNominell kortslutningsström upp till 40 kANominell kontinuerlig strömskena upp till 2500 ANominell kontinuerlig strömmatare upp till 2500 A
  • Enkel- och dubbelsamlingsskenor
blå GIS 8DAB 24 - Produktfamilj Keyvisual

Gör mer hållbara val med Siemens EcoTech

I en värld där varje beslut räknas har det blivit viktigare än någonsin att göra ett mer hållbart val. Vårt svar är Siemens EcoTech, en helhetslösning som gör det enkelt att identifiera mer hållbara produkter.

8DAB 24 — blå GIS har fått Siemens EcoTech-märket. Visa Siemens EcoTech-profil för 8DAB 24 - blå GIS eller läs mer om produktens relevanta hållbarhetsprestanda.

8DAB blå GIS EcoTech

Kom igång