Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför 8BT2?

8BT2 är ett metallinneslutet, fabriksmonterat mellanspänningsställverk som ger en robust och pålitlig lösning för inomhusapplikationer upp till 36 kV.

8BT2 används i transformator- och omkopplingsstationer för primärkraftdistribution och hjälper till att lösa driftsäkerhet och miljöutmaningar genom att använda luft som isoleringsmedium. Den använder också vakuumteknik, säkerställer kontinuerlig service och skyddar personal. Förbättra personalsäkerheten ytterligare med 8BT2:s interna bågklassificering (IAC A FLR).

8BT2 minskar driftskostnaderna och ökar systemets drifttid genom underhållsfria kopplingsenheter och underhållsintervall som överstiger 10 år.

Viktiga fördelar

Säkerställ sinnesfrid med beprövad tillförlitlighet

Lita på fabriksmonterade, typtestade ställverk som överensstämmer med IEC 62271-200.

Lita på luft som ett alltid tillgängligt isoleringsmedium. Dra nytta av över 510 000 Siemens luftisolerade paneler som fungerar framgångsrikt över hela världen.

Bevara miljön med hållbar design

Luft som ett miljövänligt isoleringsmedium, en livslängd på 30 år och helt återvinningsbara material gör 8BT2 till ett hållbart val.

Spara pengar genom minskade driftskostnader

Minska driftskostnaderna med ett 10-års underhållsintervall för ställverk och underhållsfria kopplingsenheter. Minimera utrymme och byggnadsinvesteringar med kompakta paneler och ett externt tryckavlastningssystem.

Utvalda funktioner