Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Leende energiarbetare med en hård hatt på telefonen, överlagrad med stiliserad Siemens ”X” -grafik över en mörkblå bakgrund.

Siemens på Enlit Europe, 10-12 november, hall a.A50, Wien

Upptäck hur AI-drivna nät kan låsa upp upp till 30% mer kapacitet och samtidigt minska avbrott med upp till 30%.

Varför ekonomisk marknadsanalys?

Banbrytande analys stöder strategier som gör att du kan trivas på utmanande reglerade och konkurrensutsatta marknader genom att ge dig en tydlig bild av ekonomiska krafter som formar energibeslut. Våra PTI-konsulttjänster erbjuder transaktionsstöd, råvaruprisutsikter, riskhantering och belastningsprognoser för att hjälpa dig att navigera i skiftande marknadsförhållanden.

Våra tjänster bygger på forskning, noggrann analys och erfarenhet för att hjälpa dig att göra säkra val när efterfrågan, generation och policy utvecklas.

Grupp av medarbetare som har ett möte på ett företagskontor.

Handlingsbart beslutsstöd baserat på rigorösa analyser

Siemens PTI ger dig insikter och svar, inte bara siffror och prognoser.

Gör välgrundade val i hela kraftsystemet

Vårt arbete spänner över generering, överföring, distribution och expertis på efterfrågesidan för att stödja holistiska beslut.

Beslutsstöd som uttryckligen beaktar osäkerhet

Våra stokastiska prognoser som innehåller belastning, råvarupris, intermittent produktion, och väderosäkerhet.

Detaljer om ekonomisk marknadsanalys

Multietniska affärsmän i möte i modernt kontor

Transaktionsstöd

Experter inom ekonomin för energiproduktion och fysiken för energileverans

Med en lång tradition av fossilgenereringsanalys, fysikbaserad transmissionsanalys och modellutveckling tillämpar Siemens PTI en rik historia av stöd från finansbranschen till investerarnas och bankirernas behov. Siemens PTI förstår marknaden och transaktionsspråket, oavsett om det gäller projektfinansiering, due diligence på köpesidan, support för konfidentiell information på försäljningssidan eller värderingstjänster. Vi erbjuder hela utbudet av analytiska funktioner för att stödja dina transaktionsbehov, inklusive:

  • Prognoser för energi- och kapacitetspriser
  • Sändnings- och intäktsprognoser
  • Due Diligence och dödlig felanalys
  • Kontraktsstrukturering och förhandlingar
  • Inskränkningsanalys
  • Nodala prisskillnader
  • Ett komplett utbud av osäkerhetsbedömningar
Affärskvinna inspekterar diagram på interaktiv transparent pekskärm

Utsikter för råvarupriser

En lång tradition inom energivaror

PTI Consulting erbjuder en lång tradition av integrerad analys av energimarknader och motsvarande råvaruinsatsvaror. Vi förstår att bränslemarknader, miljöattributmarknader, kapacitetsmarknader och energimarknader är alla relaterade och dessa relationer har varit en kärnkompetens för Siemens PTI i årtionden.

Byggnadsägare

Riskhantering

Osäkerhetshantering och riskreducering på kort och lång sikt

Riskhantering säkerställer stabilitet och förtroende för din affärsverksamhet. Genom att identifiera, bedöma och prioritera osäkerheter tillhandahåller vi handlingsbara strategier för att mildra potentiella hot. Vår heltäckande strategi gör att du kan förutse marknadsförändringar och fatta välgrundade beslut. Med Siemens PTI vid din sida hanterar du inte bara risker; du omvandlar dem till konkurrensfördelar.

Våra experttjänster ger dig:

  • Hantering av råvarurisker
  • Portföljhantering
  • Kommersiella strategier
  • Upphandling av energi, kapacitet, miljöegenskaper
Siemens Campus Zug 092

Lastprognoser

Att förstå energibehovet är nyckeln till kvalitetsbeslut

Dagens energilandskap drivs av konsumentbaserade beslut kring efterfrågan, produktion och lagring på ett alltmer sammanhängande sätt. Enbart penetrationen av elfordon kan ha djupgående inverkan på de resurser som lastbetjäningsenheter måste använda för att säkerställa energiförsörjning och tillförlitlighet dygnet runt. Siemens PTI förstår lokal tillväxtdynamik för elfordon, påverkan på lastformer och hur EV-belastning kan förvärra komplexiteten i generering från intermittenta resurser. Elbilstillväxt, i kombination med ökat tryck från intressenterna för efterfrågeflexibilitet och energieffektivitetsprogram, och penetrationen av distribuerade produktionsresurser innebär att kvalitetsbelastningsprognoser kräver det djup och bredd av expertis som endast Siemens PTI kan tillhandahålla.

Upptäck hur andra använder ekonomisk marknadsanalys

Oavsett om det handlar om värdering, marknadsinträdesstrategier eller riskhantering har våra marknadsrådgivningstjänster hjälpt många kunder i många länder. Ta en titt på några av våra toppprojekt: