Gör dig redo för SoCI-lagen! Här hittar du en kort översikt över våra cybersäkerhetskonsult-, hårdvaru- och programvaruerbjudanden. Dessutom tillhandahåller vi djupgående information om cybersäkerhet som syftar till att skydda nätverks- och informationssystem och deras fysiska miljö från incidenter. Utöver detta urval hittar du andra användbara lösningar i vår portfölj.
Låt oss agera tillsammans. Nu!
Från och med den 18 augusti 2024 implementerades och trädde Australiens obligatoriska cybersäkerhetsdirektiv för kritisk infrastruktur, SoCI Act 2018, i kraft. Företag inom vissa kritiska infrastrukturbranscher måste bevisligen vidta lämpliga cybersäkerhetsåtgärder och rapportera allvarliga incidenter. Ta reda på om du påverkas och hur vi kan stödja dig!
Solutions för att uppfylla kraven i SoCI
Upptäck hur vi kan hjälpa dig att följa SoCi
Som grundare av Förtroendets stadga och med våra egna Cyberberedskapsteam, vi säkerställer proaktivt det mest uppdaterade skyddet för våra kunder och våra egna fabriker. Vi är stolta över våra certifierade utvecklings- och tillverkningsprocesser, vilket gör att vi kan leverera högkvalitativa produkter. Dessutom sträcker sig vårt åtagande bortom den första utgåvan, eftersom vi flitigt tillhandahåller korrigeringar och uppdateringar under en längre period för att säkerställa att våra kunders produkter förblir säkra och uppdaterade.
Förutom nödvändig hårdvara och programvara inkluderar våra tjänster serviceexperter som kombinerar expertis inom automation, digitalisering och säkerhet. Våra experter har både djup kunskap om vertikalt och brownfield och är där för att stödja dig från början och arbetar med dig för att utveckla en strategi, implementera den och optimera skyddet löpande.
Bred portfölj
Med Defense in Depth erbjuder vi en flerskiktad säkerhetsmetod som ger omkrets- och djupskydd, enligt rekommendation av den internationella IEC 62443. Den innehåller all skyddshårdvara, programvara och tjänster.
Djup domänkunskap
Med 35 års erfarenhet av cybersäkerhet och ett stort antal cybersäkerhetsexperter runt om i världen ser vi till att din organisation har den kompletta lösningen som behövs för att uppfylla SoCI- och CIRMP-kraven och skydda mot cyberbrott.
Beprövade lösningar
Vi utövar ”intern adoption” genom att utnyttja kunskapen från våra anläggningar och sprida den till våra kunder. Detta är integrerat i våra produkter och tjänster, kombinerat med vår djupa förståelse för cybersäkerhet.
Kontakta våra experter
Varje företag är unikt — och det är också de lösningar de behöver. Våra cybersäkerhetsexperter kommer gärna att bedöma din status, hjälpa dig att fatta rätt beslut och hjälpa dig med genomförandet av nödvändiga åtgärder.
Kontakta oss nu på industryservice.au@siemens.com