Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför VersiCharge 48 A AC?

VersiCharge 48 A AC-laddare är kompakta, pålitliga och enkla att använda — perfekt för kommersiella anläggningar som letar efter en kostnadseffektiv och skalbar laddningslösning för elbilar. Flexibla betalningsalternativ som öppna betalningsalternativ och säker fakturering är också tillgängliga för kommersiellt bruk.

  • Nivå 2 laddningsläge
  • AC-uteffekt: 48 amp/upp till 11,5 kW
  • J1772 kontakt med 20 ft. kabel och integrerad kabelhantering
  • Enfas: 208 V/240 V AC, 60 Hz; 50 A/60 A brytare krävs
  • Säkerhet och standarder: cUL listad - Enligt UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 nr 280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 nr 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 No.282/NMX-J-677-ANCE 8-Ance
  • EMC: FCC Del 15 Klass A
  • 16,10 tum (H) x 7,09 tum (B) x 3,78 tum (D)
  • 17 kg
  • Betyg: Inomhus och utomhus, NEMA 4, IK 8
  • Arbetshöjd: 9 840 ft
  • Programvaruuppgradering via luften (OTA)
  • 3 års garanti

Utvalda funktioner