Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Hjärtslaget i din laddningsinfrastruktur

Sifinity Control håller flödet igång — för data, kraft och intäkter. Dra nytta av realtidsövervakning, omedelbara insikter och toppprestanda.

Depotfinity lastbilsnyckel Visual 1200x600

IAA TRANSPORT 2026

15 — 20 SEPTEMBER 2026, HANNOVER

Laddning utöver hårdvara - Gå med oss hall 13, monter E15

Dina utmaningar

Din lösning

Sifinity Control hanterar dessa utmaningar direkt. Men det slutar inte vid grunderna. Den är byggd för att din laddningsinfrastruktur ska trivas.

Från idrifttagning och konfiguration till anpassning, övervakning och problemlösning. Allt du behöver i en integrerad mjukvara.

Förvandla data till utbildade åtgärder

Inga fler gissningar! Sifinity Control berättar när och hur du ska agera.

Få tillgång till alla laddare var som helst, när som helst

Oavsett var du är, oavsett var du använder din laddare. Konfiguration och uppdateringar har aldrig varit enklare — för alla laddare samtidigt.

Anpassa för ditt användningsfall

Anpassa laddaren efter dina behov. Från branding till integrerade annonser.

Utvalda funktioner

Illustration av 3 laddare kopplade till en instrumentbräda

Övervaka och lösa

Minska stilleståndstiden till ett minimum! Med Sifinity Control får du en heltäckande översikt över ditt laddningsnätverk. Intuitiva instrumentpaneler gör att du omedelbart kan identifiera och diagnostisera problem. Och många problem kan lösas utan att någonsin lämna skrivbordet, tack vare fjärrladdare startas om. Om underhåll på plats är nödvändigt förser Sifinity Control servicetekniker med omfattande diagnostikdata, felplatser och rekommenderade reservdelar. Detta minskar antalet besök på plats och gör att du snabbt kan återuppta verksamheten.

Hantera data effektivt

Säg adjö till inkonsekvenser och besvärliga manuella processer! Med Sifinity Control har du centraliserad kontroll över hela din Siemens-laddningsinfrastruktur. Detta gör att du kan fjärrkonfigurera och uppdatera alla laddningspunkter samtidigt. Oavsett om du vill justera kundinställningar eller ställa in nya betalningsalternativ ser Sifinity Control till att alla laddare är uppdaterade.

Illustration av olika laddare bredvid skärmar med datainformation
Illustration av en varuautomat bredvid tre laddare

Stärk ditt varumärke

Gör det till ditt! Med Sifinity Control förbättrar du användarupplevelsen och vägledningen vid laddningspunkten. Lägg till logotyper och varumärkesfärger i användargränssnittet för ökad varumärkesnärvaro eller använd en anpassad skärmsläckare. Du kan också låsa upp nya intäktsströmmar genom att integrera annonser - för dina egna produkter och tjänster eller som annonsutrymme för tredje part.

Vanliga frågor

Utforska resurser

Flyers

Flyer | Sifinitetskontroll

Länkar

Kontakt | Teknisk support

Dokumentation | UTVECKLARPORTAL

Du kanske också är intresserad av